KQB2E (G) - Bulkhead Connector
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2 G Thread Metal One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_g/kqb2e_bc_asmtab_g.prj},{NB=KQB2E08-G02},{OD=8.0},{T=1/4},{ND1=13.157},{MODEL=KQB2E08-G02},{T1=M15x1},{ND2=15},{H1=19},{H2=19},{L1=34.5},{L2=15.1},{MH=16},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=43.9},{LH1=0.5},{LH2=2},{LH3=10.0},{LH4=1.7},{LH5=3.2},{LH6=4.5},{LH7=3.8},{LH8=1},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=13.5},{DV5=15},{DV6=19},{PPATH=kqb2e_bc_g/assembly_g/kqb2e_bc_asmsbl_g.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread G
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
T1
M
ⁿ/ₐ
H1
Width across flats 1
[mm]
H2
Width across flats 2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MH
Mounting hole
ⁿ/ₐ
M
[mm]
EA
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQB2E04-G01
4.0
1/8
KQB2E04-G01
M10x1
17
12
27.1
11.0
11
12.6
5.6
25.1
KQB2E04-G02
4.0
1/4
KQB2E04-G02
M10x1
19
12
32.7
16.6
11
12.6
5.6
36.9
KQB2E06-G01
6.0
1/8
KQB2E06-G01
M14x1
17
17
25.5
7.4
15
13.6
13.1
26.8
KQB2E06-G02
6.0
1/4
KQB2E06-G02
M14x1
19
17
33.5
15.4
15
13.6
13.1
42.7
KQB2E06-G03
6.0
3/8
KQB2E06-G03
M14x1
24
17
35.0
16.9
15
13.6
13.1
62.0
KQB2E08-G01
8.0
1/8
KQB2E08-G01
M15x1
17
19
27.6
8.2
16
16.1
26.1
30.4
KQB2E08-G02
8.0
1/4
KQB2E08-G02
M15x1
19
19
34.5
15.1
16
16.1
26.1
43.9
KQB2E08-G03
8.0
3/8
KQB2E08-G03
M15x1
24
19
36.0
16.6
16
16.1
26.1
66.2
KQB2E10-G02
10.0
1/4
KQB2E10-G02
M18x1
19
21
33.5
13.5
19
17.0
41.5
46.8
KQB2E10-G03
10.0
3/8
KQB2E10-G03
M18x1
24
21
35.6
15.6
19
17.0
41.5
65.4
KQB2E12-G03
12.0
3/8
KQB2E12-G03
M20x1
24
24
35.9
14.7
21
18.6
58.3
119.2
KQB2E12-G04
12.0
1/2
KQB2E12-G04
M20x1
27
24
42.2
21.0
21
18.6
58.3
91.9
KQB2E16-G03
16.0
3/8
KQB2E16-G03
M27x1
29
30
37.2
13.1
28
20.8
96.0
118.2
KQB2E16-G04
16.0
1/2
KQB2E16-G04
M27x1
29
30
43.1
19.0
28
20.8
113.0
128.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성