AS 201-X785 - AS 201-X785 Pilot port:One-touch fitting/Valve side:One-touch fitting
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_x785/as_201_x785_asmtab.prj},{NB=AS2201-02-F10S-X785},{MODEL=AS2201-02-F10S-X785},{OD=10},{T1=R1/4},{T3=ø6},{H1=8},{H2=17},{D1=18.2},{D2=19.5},{D3=13},{L1=34.5},{L2=44.3},{L3=18.6},{L4=21.5},{L5=65.0},{M1=21.0},{M2=17},{CNSMASSEXACT=80},{PPATH=as_201_x785/assembly/as_201_x785_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS2201-01-F06S-X785
AS2201-01-F06S-X785
6
R1/8
ø6
8
12
15.5
14.6
13
26.6
33.9
14.7
21.5
57.0
17.0
17
48
AS2201-01-F08S-X785
AS2201-01-F08S-X785
8
R1/8
ø6
8
12
15.5
14.6
13
26.6
33.9
14.7
21.5
57.0
18.5
17
45
AS2201-G01-F06-X785
AS2201-G01-F06-X785
6
G1/8
ø6
8
12
15.5
14.6
13
26.6
33.9
14.7
21.5
57.0
17.0
17
53
AS2201-G01-F08-X785
AS2201-G01-F08-X785
8
G1/8
ø6
8
12
15.5
14.6
13
26.6
33.9
14.7
21.5
57.0
18.5
17
50
AS2201-02-F06S-X785
AS2201-02-F06S-X785
6
R1/4
ø6
8
17
15.5
19.5
13
28.7
38.5
17.2
21.5
65.0
17.0
17
82
AS2201-02-F08S-X785
AS2201-02-F08S-X785
8
R1/4
ø6
8
17
15.5
19.5
13
28.7
38.5
17.2
21.5
65.0
18.5
17
78
AS2201-02-F10S-X785
AS2201-02-F10S-X785
10
R1/4
ø6
8
17
18.2
19.5
13
34.5
44.3
18.6
21.5
65.0
21.0
17
80
AS2201-G02-F06-X785
AS2201-G02-F06-X785
6
G1/4
ø6
8
17
15.5
19.5
13
28.7
38.5
17.2
21.5
64.0
17.0
17
90
AS2201-G02-F08-X785
AS2201-G02-F08-X785
8
G1/4
ø6
8
17
15.5
19.5
13
28.7
38.5
17.2
21.5
64.0
18.5
17
86
AS2201-G02-F10-X785
AS2201-G02-F10-X785
10
G1/4
ø6
8
17
18.2
19.5
13
34.5
44.3
18.6
21.5
64.0
21.0
17
88
AS3201-03-F08S-X785
AS3201-03-F08S-X785
8
R3/8
ø6
8
19
18.0
24.3
13
32.7
44.9
19.0
21.5
71.0
18.5
17
118
AS3201-03-F10S-X785
AS3201-03-F10S-X785
10
R3/8
ø6
8
19
18.0
24.3
13
33.3
45.5
19.0
21.5
71.0
21.0
17
113
AS3201-G03-F08-X785
AS3201-G03-F08-X785
8
G3/8
ø6
8
19
18.0
24.3
13
32.7
44.9
21.2
21.5
73.2
18.5
17
133
AS3201-G03-F10-X785
AS3201-G03-F10-X785
10
G3/8
ø6
8
19
18.0
24.3
13
33.3
44.5
21.2
21.5
73.2
21.0
17
128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성