JA - Floating Joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/ja.prj},{NB=JA50-16-150},{IDNR=MIN},{MODEL=JA50-16-150},{BORE=50/63},{M=M16x1.5},{MN=16},{MK=13.84},{A=71.5},{B=22.0},{C=22.0},{D=41.0},{E=7.5},{F=13.5},{G=13.5},{H=27},{P=15},{U=1.00},{LOAD=11},{WEIGHT=300},{RADIAL=±0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
U
[mm]
LOAD
Load (kn)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight (g)
ⁿ/ₐ
RADIAL
Radial deflection
ⁿ/ₐ
ORDER
ⁿ/ₐ
JA30-10-125
32
M10x1.25
49.5
19.5
19.5
24.0
5.0
8.0
8.0
17
9
0.50
2.5
70
±0.5
JA30-10-125
JA40-12-125
40
M12x1.25
60.0
20.0
20.0
31.0
6.0
11.0
11.0
22
13
0.75
4.4
160
±0.5
JA40-12-125
JA50-16-150
50/63
M16x1.5
71.5
22.0
22.0
41.0
7.5
13.5
13.5
27
15
1.00
11
300
±0.5
JA50-16-150
JAH50-20-150
80/100
M20x1.5
101.0
28.0
31.0
59.5
11.5
16.0
16.0
32
18
2.00
18
1080
-
JAH50-20-150
JA125-27-200
125
M27x2
123.0
34.0
38.0
66.0
13.0
24.0
20.0
41
24
2.00
28
1500
-
JA125-27-200
JA160-36-200
160/200
M36x2
178.0
51.0
55.0
96.0
16.0
55.0
24.0
55
42
3.00
71
4700
-
JA160-36-200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성