CS5 - Single Clevis with Spherical Bearing
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/cs5.prj},{NB=CS5080},{IDNR=},{MODEL=CS5080},{BORE=80},{E=95},{TG=72±0.2},{TG1=72.0},{EX=25},{DL=36},{L1=5.0},{L2=14},{MS=26},{L3=70 +0.5/-0},{L31=70},{EB=18 +0.027/-0},{EB1=18},{HB=11 +0.27/-0},{HB1=11.0},{R2=24.5},{CX=20 +0.021/0},{CX1=20},{D1=45 +0.16/-0},{D11=45},{L4=10.0},{EP=17.5},{AA=28.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
E
[mm]
TG
[mm]
EX
EX ±0.2
[mm]
DL
DL ±0.2
[mm]
L1
L1 ±0.2
[mm]
L2
[mm]
MS
[mm]
L3
[mm]
EB
[mm]
HB
[mm]
R2
[mm]
CX
[mm]
D1
[mm]
L4
L4 ±0.4
[mm]
EP
EP ±0.4
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
CS5032
32
48
32.5±0.2
14
22
5.0
10
16
36 +0.5/-0
11 +0.027/-0
6.6 +0.22/-0
12.5
10 +0.015/0
30 +0.13/-0
5.5
10.0
CS5032
CS5040
40
56
38±0.2
16
25
5.0
10
16
42 +0.5/-0
11 +0.027/-0
6.6 +0.22/-0
14.5
12 +0.018/0
35 +0.16/-0
5.5
11.5
CS5040
CS5050
50
64
46.5±0.2
21
27
5.0
10
20
48 +0.5/-0
15 +0.027/-0
9 +0.22/-0
19.5
16 +0.018/0
40 +0.16/-0
6.5
14.5
CS5050
CS5063
63
75
56.5±0.2
21
32
5.0
12
22
55 +0.5/-0
15 +0.027/-0
9 +0.22/-0
19.5
16 +0.018/0
45 +0.16/-0
6.5
14.5
CS5063
CS5080
80
95
72±0.2
25
36
5.0
14
26
70 +0.5/-0
18 +0.027/-0
11 +0.27/-0
24.5
20 +0.021/0
45 +0.16/-0
10.0
17.5
CS5080
CS5100
100
115
89±0.2
25
41
5.0
16
26
80 +0.5/-0
18 +0.027/-0
11 +0.27/-0
24.5
20 +0.021/0
55 +0.19/-0
10.0
17.5
CS5100
CS5125
125
140
110±0.3
37
50
7.5
20
38
100 +0.8/-0
20 +0.033/-0
13.5 +0.27/-0
32.5
30 +0.031/0
60 +0.19/-0
10.0
24.5
CS5125
CS5160
160
178
140±0.3
43
55
7.5
20
40
125 +0.8/-0
25 +0.033/-0
17.5 +0.27/-0
38.5
35 +0.031/0
65 +0.19/-0
10.0
29.5
CS5160
CS5200
200
225
175±0.3
43
60
7.5
25
42
125 +0.8/-0
25 +0.033/-0
17.5 +0.27/-0
40.5
35 +0.031/0
75 +0.19/-0
11.0
29.5
CS5200
CS5250
250
282
220±0.3
49
70
11.5
25
50
130 +0.8/-0
31 +0.039/-0
22 +0.33/-0
44.5
40 +0.031/0
90 +0.22/-0
11.0
34.5
CS5250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성