VV5Q21-F - Base Mounted Plug-in Manifold: D-sub Connector
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series VQ
VQ2000 5 Port Solenoid Valves
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vq_jp/vq2000/manifold_assembly/vq2000-f_asmtab.prj},{NB=VV5Q21-02C4FU0-Q_0-1_11_D},{MANIFOLD=(1) Plug-in unit},{VS=2},{PORT=C4},{KIT=F},{ENTRY=U},{CABLE=0},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{OPTION4=},{WIRING=D},{OPTION5=},{OPTION6=},{OPTION7=},{COM1=Available options such as Name plate, please refer to \"Accessories\" folder.},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{PPATH=../vq2000-f/assembly/vq2000-f_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANIFOLD
Manifold
ⁿ/ₐ
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
ⁿ/ₐ
KIT
Kit type
ⁿ/ₐ
COM1
Comment
ⁿ/ₐ
VV
ⁿ/ₐ
JUDGE
Judgement of solenoids number
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
VV5Q21-02C4FU0-Q_0-1
(1) Plug-in unit
4
F
Available options such as...
Valve SPEC=>
In allowable range
-
85
105
137.5
148.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성