S070 - Compact Direct Operated 3 Port Solenoid Valve
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
S070 Compact Direct Operated 3 Port Solenoid Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/s070/s070.prj},{NB=S070B-5AG-M3},{IDNR=},{MODEL=S070B},{TYPE=Base mounted with screws},{PORT=(M3) With subplate M3},{VOLTAGE=5},{CHARACTERISTICS=A},{ENTRY=G},{SPECIAL=},{LEAD=},{A=6.5},{B=9.5},{C=20.5},{D=10},{E=5.5},{F=4.5},{G=19.0},{H=16.0},{I=12},{J=18},{K=M3},{KN=3},{KK=2.46},{L=26.0},{M=23.5},{AA=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Body type
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S070B-5AG
Base mounted with screws
() Without sub-plate
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
S070B-5AG-M3
Base mounted with screws
(M3) With subplate M3
6.5
9.5
20.5
10
5.5
4.5
19.0
16.0
12
18
M3
26.0
23.5
S070B-5AG-M5
Base mounted with screws
(M5) With subplate M5
7.0
11.0
22.0
12
6.0
5.0
20.5
16.5
15
21
M5
27.5
25.0
S070C-5AG-32
Body ported
(32) Barb fitting
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성