DNS Rings - Spiral Retaining Rings, DIN
Smalley
SPIRAL RETAINING RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/spiral_rings/sm_dns.prj},{NB=DNS-82},{PARTID=9008},{PARTNBR=DNS-82},{RINGTYPE=External},{DS=2s},{GY=69936},{RS=171222},{NBROFTURNS=2.000},{AD=82.000},{MAT=},{GD=78.500},{GDT=(+.00/-.30)},{GW=2.650},{GWT=(+.14/-.00)},{RD=77.810},{DT=(+.00/-.76)},{RT=2.410},{TT=(+/-.08)},{RRW=6.050},{RRWT=(+/-.13)},{CRIMP=Yes},{UNITS=metric},{GSO=10.000},{NE=Spiral Retaining Rings - DIN Series}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
RINGTYPE
Type of Ring
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
AD
Shaft Diameter
[mm]
GD
Groove Diameter
[mm]
GDT
Groove Diameter Tolerance
[mm]
GW
Groove Width Min.
[mm]
GWT
Groove Width Tolerance
[mm]
RD
Ring Diameter
[mm]
DT
Diameter Tolerance
[mm]
RT
Ring Thickness
[mm]
TT
Thickness Tolerance
[mm]
RRW
Ring Radial Wall
[mm]
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
[mm]
DNS-13
DNS-13
External
2.000
13.000
12.400
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
12.270
(+.00/-.33)
0.990
(+/-.05)
1.400
(+/-.10)
DNS-14
DNS-14
External
2.000
14.000
13.400
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
13.260
(+.00/-.33)
0.990
(+/-.05)
1.400
(+/-.10)
DNS-15
DNS-15
External
2.000
15.000
14.300
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
14.150
(+.00/-.33)
0.990
(+/-.05)
1.400
(+/-.10)
DNS-16
DNS-16
External
2.000
16.000
15.200
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
15.040
(+.00/-.33)
0.990
(+/-.05)
1.650
(+/-.10)
DNS-17
DNS-17
External
2.000
17.000
16.200
(+.00/-.11)
1.100
(+.14/-.00)
16.040
(+.00/-.33)
0.990
(+/-.05)
1.650
(+/-.10)
DNS-18
DNS-18
External
2.000
18.000
17.000
(+.00/-.11)
1.300
(+.14/-.00)
16.830
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
1.910
(+/-.10)
DNS-19
DNS-19
External
2.000
19.000
18.000
(+.00/-.11)
1.300
(+.14/-.00)
17.830
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
1.910
(+/-.10)
DNS-20
DNS-20
External
2.000
20.000
19.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
18.820
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
1.910
(+/-.10)
DNS-21
DNS-21
External
2.000
21.000
20.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
19.790
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
1.910
(+/-.10)
DNS-22
DNS-22
External
2.000
22.000
21.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
20.780
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
1.910
(+/-.10)
DNS-23
DNS-23
External
2.000
23.000
22.000
(+.00/-.13)
1.300
(+.14/-.00)
21.770
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
1.910
(+/-.10)
DNS-24
DNS-24
External
2.000
24.000
22.900
(+.00/-.21)
1.300
(+.14/-.00)
22.660
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
2.180
(+/-.10)
DNS-25
DNS-25
External
2.000
25.000
23.900
(+.00/-.21)
1.300
(+.14/-.00)
23.650
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
2.180
(+/-.10)
DNS-26
DNS-26
External
2.000
26.000
24.900
(+.00/-.21)
1.300
(+.14/-.00)
24.640
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
2.180
(+/-.10)
DNS-27
DNS-27
External
2.000
27.000
25.600
(+.00/-.21)
1.300
(+.14/-.00)
25.340
(+.00/-.33)
1.140
(+/-.05)
2.180
(+/-.10)
DNS-28
DNS-28
External
2.000
28.000
26.600
(+.00/-.21)
1.600
(+.14/-.00)
26.340
(+.00/-.38)
1.440
(+/-.05)
2.390
(+/-.10)
DNS-29
DNS-29
External
2.000
29.000
27.600
(+.00/-.21)
1.600
(+.14/-.00)
27.330
(+.00/-.38)
1.440
(+/-.05)
2.390
(+/-.10)
DNS-30
DNS-30
External
2.000
30.000
28.600
(+.00/-.21)
1.600
(+.14/-.00)
28.320
(+.00/-.38)
1.440
(+/-.05)
2.390
(+/-.10)
DNS-32
DNS-32
External
2.000
32.000
30.300
(+.00/-.25)
1.600
(+.14/-.00)
30.000
(+.00/-.38)
1.440
(+/-.05)
3.250
(+/-.10)
DNS-33
DNS-33
External
2.000
33.000
31.300
(+.00/-.25)
1.600
(+.14/-.00)
30.990
(+.00/-.38)
1.440
(+/-.05)
3.250
(+/-.10)
DNS-34
DNS-34
External
2.000
34.000
32.300
(+.00/-.25)
1.600
(+.14/-.00)
31.980
(+.00/-.38)
1.440
(+/-.05)
3.250
(+/-.10)
DNS-35
DNS-35
External
2.000
35.000
33.000
(+.00/-.25)
1.600
(+.14/-.00)
32.660
(+.00/-.38)
1.440
(+/-.05)
3.250
(+/-.10)
DNS-36
DNS-36
External
2.000
36.000
34.000
(+.00/-.25)
1.850
(+.14/-.00)
33.650
(+.00/-.38)
1.690
(+/-.05)
4.010
(+/-.10)
DNS-38
DNS-38
External
2.000
38.000
36.000
(+.00/-.25)
1.850
(+.14/-.00)
35.640
(+.00/-.38)
1.690
(+/-.05)
4.010
(+/-.10)
DNS-40
DNS-40
External
2.000
40.000
37.500
(+.00/-.25)
1.850
(+.14/-.00)
37.110
(+.00/-.51)
1.690
(+/-.05)
4.010
(+/-.10)
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성