카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SAP 001 - SKF Speedi-Sleeve
SKF
Seals
Power transmission seals
Wear sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/wear_sleeves/sap_001.prj},{NB=SKF_99266},{DESIGNATION=99266},{DD1MIN=67.820},{DD1MAX=68.000},{DD1=68.000},{D=79.380},{BB=22.230},{BB1=19.050},{B=42.880},{RR=3.180},{DESIGN=cr_wearslee},{SUPPRESS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Seal designation
ⁿ/ₐ
DD1MIN
d1 min. - Shaft diameter range
[mm]
DD1MAX
d1 max. - Shaft diameter range
[mm]
DD1
d1 - Nominal bore diameter
[mm]
D
D - Nominal outside diameter
[mm]
BB
b - Nominal width
[mm]
BB1
b1 - Nominal width of plain sleeve
[mm]
B
B max. - Installation distance
[mm]
SKF_99049
99049
11.990
12.070
11.990
15.490
8.410
5.990
47.630
SKF_99050
99050
12.650
12.750
12.700
15.490
8.740
6.350
50.800
SKF_99055
99055
13.890
14.000
14.000
19.050
9.930
6.350
46.510
SKF_99056
99056
14.220
14.380
14.300
19.050
9.930
6.350
46.510
SKF_99059
99059
14.960
15.060
15.010
19.050
8.990
5.000
47.290
SKF_99062
99062
15.820
15.930
15.880
19.050
10.310
7.950
50.800
SKF_99810
99810
15.820
15.930
15.880
19.050
10.310
7.950
50.800
SKF_99058
99058
15.900
16.000
16.000
18.240
11.130
7.950
50.800
SKF_99068
99068
16.940
17.040
16.990
22.230
11.000
8.000
50.800
SKF_99060
99060
17.320
17.420
17.370
22.860
11.130
7.950
50.800
SKF_99082
99082
17.880
18.010
18.010
24.430
11.000
8.000
46.000
SKF_99076
99076
19.000
19.100
19.050
24.000
11.130
7.950
50.800
SKF_99811
99811
19.000
19.100
19.050
24.000
11.130
7.950
50.800
SKF_99081
99081
19.280
19.330
19.300
23.830
11.130
7.950
50.800
SKF_99080
99080
19.810
19.910
19.840
23.750
11.130
7.950
50.800
SKF_99078
99078
19.940
20.040
19.990
23.620
11.000
8.000
50.800
SKF_99083
99083
20.620
20.700
20.650
30.180
14.300
9.530
76.200
SKF_99086
99086
21.770
21.870
21.820
29.340
9.530
6.350
50.800
SKF_99084
99084
21.870
22.000
22.000
30.180
9.120
6.580
47.140
SKF_99085
99085
21.870
22.000
22.000
30.180
11.990
8.000
46.020
SKF_99812
99812
22.170
22.280
22.230
27.790
11.130
7.950
50.800
SKF_99087
99087
22.170
22.280
22.230
27.790
11.130
7.950
50.800
SKF_99860
99860
23.060
23.160
23.110
30.940
11.130
7.950
46.910
SKF_99091
99091
23.060
23.160
23.110
30.940
11.130
7.950
46.910
SKF_99092
99092
23.880
24.000
24.000
28.700
11.130
7.950
50.800
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성