Control module for frequency converters
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical drive
Static frequency converter
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/27/27-02/27-02-31/27-02-31-57.prj},{NB=6AG10550AA002BA0},{MANUID=6AG10550AA002BA0},{AAF040=0.050},{BAA020=48.0},{BAB577=8.0},{BAF016=49.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85049090},{SUPPLIERALTNO=6AG1055-0AA00-2BA0},{DESCSHORT=SIPLUS BOP20 -20 ... +70 °C with conformal coating based on 6SL3055-0AA00-4BA0},{DESCLONG=SIPLUS S120 BOP20 Basic Operator Panel -20...+70°C with conformal coating based on 6SL3055-0AA00-4BA0 . Actuator with miniature display 2-line, 6 keys for parameter assignment and diagnostics suitable for Control Units CU305, CU310, CU320},{EAN=4047618056407},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=SIPLUS S120 BOP20 Basic Operator Panel -20...+70°C with conformal coating}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAF040
Net weight
[kg]
AAO847
description of product type
ⁿ/ₐ
BAA020
Height
[mm]
BAB577
Depth
[mm]
BAF016
Width
[mm]
BAG975
Protection type IP
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6AG10550AA002BA0
6AG10550AA002BA0
6AG1055-0AA00-2BA0
SIPLUS BOP20 -20 ... +70 ...
SIPLUS S120 BOP20 Basic O...
4047618056407
Siemens
SIPLUS S120 BOP20 Basic O...
0.050
BOP20
48.0
8.0
49.0
IP20
1
1
1
DE
85049090
6AG12550AA002JA2
6AG12550AA002JA2
6AG1255-0AA00-2JA2
SIPLUS Intelligent Operat...
SIPLUS G120 IOP-2 -20... ...
4047618092610
Siemens
SIPLUS G120 IOP-2 -20... ...
0.134
Intelligent Operator Pane...
106.0
30.0
70.0
1
1
1
DE
85389091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성