카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
IC - IC standard cylinder (125~200)
SHAKO
Pneumatic Actuators
Standard cylinder
IC
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/standard_cylinder/ic/ic_125_200_asmtab.prj},{NB=IC125B25(0)},{TYPE=IC},{BORE=125},{MAGNET=B},{STROKE=25},{POS=0.000},{ST=},{NOS=},{MP=},{FY=},{A=24.5},{B=40.0},{C=119.0},{D=8.0},{F=54},{G=65},{H=23},{I=110},{J=G1/2},{K=60},{M=M27xP2},{N=φ32},{O=M12},{L1=80},{L3=225},{L41=290},{L51=398},{LZ1=409.0},{U1=65.000},{V1=57.000},{W1=74},{X1=130},{P=140},{Q=110.0},{R=40},{S=27},{T=21},{Y1=50.0},{Z1=55},{PPATH=assemblies/ic_125_200_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
LZ
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
IC125B25
125
24.5
40.0
119.0
54
65
23
110
G1/2
60
M27xP2
φ32
M12
80
160
225
0
0
0.0
0
0
0
0
140
110.0
40
27
21
0
0
IC160B25
160
38.0
50.0
152.0
72
80
25
140
G3/4
65
M36xP2
φ40
M16
80
180
260
0
0
0.0
0
0
0
0
180
140.0
50
36
21
0
0
IC200B25
200
67.0
50.0
167.0
72
95
25
175
G3/4
75
M36xP2
φ40
M16
84
184
279
0
0
0.0
0
0
0
0
220
175.0
50
36
21
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성