피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 931 (ISO 4014) - FN 113 - rostfrei A4 - Hexagon head bolts with shank, product classes A and B
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_s
DIN 931
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_s/din_931/rs/din_931_a4_fn113.prj},{NB=SFS FN 113 120515 Sechskantschraube DIN 931 rostfreier Stahl rostfrei A4 M12x60},{ARTNR=120515},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=113},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=60.000},{B=30.000},{S=18.000},{DA=14.200},{C=0.400},{K=8.000},{R=0.600},{A=5.250},{X=4.300},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
SFS FN 113 120440 Sechska...
120440
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
5.000
4.019
0.800
30.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 113 147585 Sechska...
147585
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
5.000
4.019
0.800
35.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 113 120442 Sechska...
120442
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
5.000
4.019
0.800
40.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 113 147587 Sechska...
147587
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
5.000
4.019
0.800
45.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 113 147589 Sechska...
147589
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
5.000
4.019
0.800
50.000
16.000
8.000
5.700
0.200
3.500
0.200
2.000
SFS FN 113 306706 Sechska...
306706
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120443 Sechska...
120443
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 306707 Sechska...
306707
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120445 Sechska...
120445
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120448 Sechska...
120448
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120447 Sechska...
120447
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 306708 Sechska...
306708
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
6.000
4.773
1.000
45.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120449 Sechska...
120449
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
45.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120452 Sechska...
120452
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120451 Sechska...
120451
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 306709 Sechska...
306709
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
113
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120453 Sechska...
120453
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120458 Sechska...
120458
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
70.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120457 Sechska...
120457
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
70.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120460 Sechska...
120460
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
80.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120459 Sechska...
120459
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
80.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120462 Sechska...
120462
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
90.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120461 Sechska...
120461
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
90.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 120464 Sechska...
120464
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
100.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 113 152047 Sechska...
152047
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
113
6.000
4.773
1.000
110.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 (ISO 4032) - FN 152 - 8, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 934 (ISO 4032) - FN 1964 - rostfrei A2 - Sechskantmuttern, metrisches L...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 805 - Disc springs (EN 16983; DIN 2093), serie B, spring steel, phosphat...
Bossard Catalog
31.10.2023
Washer US - Washer US
Sikla
27.06.2024
DIN 931 (ISO 4014) - FN 101 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Model 42500 - Hexagon nut DIN 934 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 931 (ISO 4014) - FN 111 - rostfrei A2 - Hexagon set screws with shank, ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2114 - rostfrei A4 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 B (ISO 7090) - FN 650 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
V.4CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 In...
FG INOX
25.04.2023
BN 20732 - Flat washers without chamfer, large series (ISO 7093-1, ~DIN 902...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 526 - rostfrei A4 - Washers, product grade A, up ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성