DIN 935-1 - FN 8211 - 8, verzinkt blau - Kronenmuttern, metrisches Regelgewinde. Produktklassen A und B
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 935
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_935/st/din_935_1_a2k_fn8211.prj},{NB=SFS FN 8211 123811 Kronenmutter DIN 935-1 Stahl 8 verzinkt blau M16},{ARTNR=123811},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=8211},{BEZ=M16},{D=16.000},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{DE=22.000},{DW=22.200},{E=26.750},{M=19.000},{M1=9.800},{N=4.800},{S=24.000},{W=13.000},{A=6.000},{SPLINT=4 x 28},{VERS=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DE
Castle diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Minimal height for the clef
[mm]
N
Width of slot
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
W
Bootom thickness
[mm]
A
Number of the slots
ⁿ/ₐ
SPLINT
Cotter pin to DIN 94
[mm]
SFS FN 8211 138790 Kronen...
138790
Stahl
8
verzinkt blau
1000
8211
8.000
6.647
1.250
8.750
0.000
11.300
14.380
9.500
4.900
2.750
13.000
6.500
6.000
2 x 16
SFS FN 8211 144953 Kronen...
144953
Stahl
8
verzinkt blau
500
8211
10.000
8.376
1.500
10.800
0.000
14.300
17.770
12.000
6.100
3.050
16.000
8.000
6.000
2.5 x 20
SFS FN 8211 144954 Kronen...
144954
Stahl
8
verzinkt blau
250
8211
12.000
10.106
1.750
13.000
16.000
16.200
20.030
15.000
7.700
3.800
18.000
10.000
6.000
3.2 x 22
SFS FN 8211 123811 Kronen...
123811
Stahl
8
verzinkt blau
100
8211
16.000
13.835
2.000
17.300
22.000
22.200
26.750
19.000
9.800
4.800
24.000
13.000
6.000
4 x 28
SFS FN 8211 144957 Kronen...
144957
Stahl
8
verzinkt blau
100
8211
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
27.700
32.950
22.000
11.900
4.800
30.000
16.000
6.000
4 x 36
SFS FN 8211 144960 Kronen...
144960
Stahl
8
verzinkt blau
50
8211
24.000
20.752
3.000
25.900
34.000
33.200
39.550
27.000
14.200
5.800
36.000
19.000
6.000
5 x 40
SFS FN 8211 144961 Kronen...
144961
Stahl
8
verzinkt blau
25
8211
30.000
26.211
3.500
32.400
42.000
42.700
50.850
33.000
18.200
7.360
46.000
24.000
6.000
6.3 x 50
SFS FN 8211 151529 Kronen...
151529
Stahl
8
verzinkt blau
25
8211
36.000
31.670
4.000
38.900
50.000
51.100
60.790
38.000
21.900
7.360
55.000
29.000
6.000
6.3 x 63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성