DIN 912 (ISO 4762) - FN 107 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
sicherungsschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/sicherungsschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s8_8_a2k_fn107.prj},{NB=SFS FN 107 289448 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt blau M6x16},{ARTNR=289448},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=107},{GEW=0},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=16.000},{BX=24.000},{DK=10.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{E=5.720},{F=0.680},{K=6.000},{R=0.250},{S=5.000},{T=3.000},{V=0.600},{DW=9.380},{W=2.300},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
E
Counterbore diameter of Inbus
[mm]
F
Distance
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
V
Chamfer
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
W
Rest head height
[mm]
SFS FN 107 289436 Zylinde...
289436
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
4.000
3.141
0.700
10.000
7.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 107 289437 Zylinde...
289437
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
4.000
3.141
0.700
12.000
9.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 107 289438 Zylinde...
289438
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
4.000
3.141
0.700
16.000
13.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 107 289439 Zylinde...
289439
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
4.000
3.141
0.700
20.000
17.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 107 289441 Zylinde...
289441
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
5.000
4.019
0.800
10.000
7.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 107 289442 Zylinde...
289442
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
5.000
4.019
0.800
12.000
9.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 107 289443 Zylinde...
289443
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
5.000
4.019
0.800
16.000
13.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 107 289444 Zylinde...
289444
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
5.000
4.019
0.800
20.000
17.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 107 289445 Zylinde...
289445
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
5.000
4.019
0.800
25.000
22.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 107 289447 Zylinde...
289447
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
6.000
4.773
1.000
12.000
9.000
0.000
3.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 107 289448 Zylinde...
289448
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
6.000
4.773
1.000
16.000
13.000
0.000
3.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 107 289449 Zylinde...
289449
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
6.000
4.773
1.000
20.000
17.000
0.000
3.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 107 289450 Zylinde...
289450
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
6.000
4.773
1.000
25.000
22.000
0.000
3.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 107 289453 Zylinde...
289453
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
8.000
6.466
1.250
16.000
12.250
0.000
3.750
13.000
9.200
8.000
6.860
1.020
8.000
0.400
6.000
4.000
0.800
12.330
3.000
SFS FN 107 289454 Zylinde...
289454
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
8.000
6.466
1.250
20.000
16.250
0.000
3.750
13.000
9.200
8.000
6.860
1.020
8.000
0.400
6.000
4.000
0.800
12.330
3.000
SFS FN 107 289455 Zylinde...
289455
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
8.000
6.466
1.250
25.000
21.250
0.000
3.750
13.000
9.200
8.000
6.860
1.020
8.000
0.400
6.000
4.000
0.800
12.330
3.000
SFS FN 107 289456 Zylinde...
289456
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
8.000
6.466
1.250
30.000
26.250
0.000
3.750
13.000
9.200
8.000
6.860
1.020
8.000
0.400
6.000
4.000
0.800
12.330
3.000
SFS FN 107 289457 Zylinde...
289457
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
8.000
6.466
1.250
35.000
31.250
0.000
3.750
13.000
9.200
8.000
6.860
1.020
8.000
0.400
6.000
4.000
0.800
12.330
3.000
SFS FN 107 289458 Zylinde...
289458
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
10.000
8.160
1.500
20.000
15.500
0.000
4.500
16.000
11.200
10.000
9.150
1.020
10.000
0.400
8.000
5.000
1.000
15.330
4.000
SFS FN 107 289459 Zylinde...
289459
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
10.000
8.160
1.500
25.000
20.500
0.000
4.500
16.000
11.200
10.000
9.150
1.020
10.000
0.400
8.000
5.000
1.000
15.330
4.000
SFS FN 107 289460 Zylinde...
289460
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
10.000
8.160
1.500
30.000
25.500
0.000
4.500
16.000
11.200
10.000
9.150
1.020
10.000
0.400
8.000
5.000
1.000
15.330
4.000
SFS FN 107 289461 Zylinde...
289461
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
10.000
8.160
1.500
35.000
30.500
0.000
4.500
16.000
11.200
10.000
9.150
1.020
10.000
0.400
8.000
5.000
1.000
15.330
4.000
SFS FN 107 289462 Zylinde...
289462
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
107
10.000
8.160
1.500
40.000
35.500
0.000
4.500
16.000
11.200
10.000
9.150
1.020
10.000
0.400
8.000
5.000
1.000
15.330
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성