피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 2221 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 2000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_a2k_fn2221.prj},{NB=SFS FN 2221 136349 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 verzinkt blau M12x2000 Laenge 2000 mm},{ARTNR=136349},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=2221},{DD=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=2000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 2221 136341 Gewind...
136341
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
5.000
4.019
0.800
SFS FN 2221 136343 Gewind...
136343
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
6.000
4.773
1.000
SFS FN 2221 136345 Gewind...
136345
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
8.000
6.466
1.250
SFS FN 2221 136347 Gewind...
136347
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
10.000
8.160
1.500
SFS FN 2221 136349 Gewind...
136349
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
12.000
9.853
1.750
SFS FN 2221 136350 Gewind...
136350
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
14.000
11.546
2.000
SFS FN 2221 136352 Gewind...
136352
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
16.000
13.546
2.000
SFS FN 2221 136355 Gewind...
136355
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
18.000
14.933
2.500
SFS FN 2221 136357 Gewind...
136357
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
20.000
16.933
2.500
SFS FN 2221 136358 Gewind...
136358
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
24.000
20.319
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성