3614 - SFS Distanzring m. Gewinde rostfrei A2 ALD
SFS Group Schweiz AG
22 Glaspunkthalter und Vordachsysteme
Glaspunkthalter
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/glaspunkthalter_und_vordachsysteme/glaspunkthalter/fn_3614.prj},{NB=SFS 390643},{ARTNR=390643},{FN=FN3614},{TYP=F4},{MARKE=SFS FS-I GLASS},{MAT1=41AL-DISTANZ 30/10/M8},{MAT2=1029110},{MKT=SFS ALD-30x10-M8,1},{LTEXT1=SFS Distanzring ALD},{LTEXT2=rostfrei A2 D 30mm Höhe 10mm},{LTEXT3=Gewinde M8},{LTEXT4=ALD-30x10-M8},{D2=30},{D1=8},{M=10},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT1
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MAT2
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D2
Außendurchmesser d2
[mm]
D1
Innendurchmesser d1
[mm]
M
Dicke m
[mm]
SFS 390645
390645
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
ALD-30X10-M6
1029132
SFS ALD-30x10-M6,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 1...
Gewinde M6
ALD-30x10-M6
30
6
10
SFS 390643
390643
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 30/10/M8
1029110
SFS ALD-30x10-M8,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 1...
Gewinde M8
ALD-30x10-M8
30
8
10
SFS 390644
390644
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 45/10/M10
1029131
SFS ALD-45x10-M10,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 45mm Höhe 1...
Gewinde M10
ALD-45x10-M10
45
10
10
SFS 390646
390646
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 60/10/M10
1029133
SFS ALD-60x10-M10,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 60mm Höhe 1...
Gewinde M10
ALD-60x10-M10
60
10
10
SFS 390647
390647
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 80/10/M12
1029134
SFS ALD-80x10-M12,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 80mm Höhe 1...
Gewinde M12
ALD-80x10-M12
80
12
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성