4975 - fischer Messing-Dübel MS
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Allgemeine Befestigung
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/allgemeine_befestigung/duebel_ms.prj},{NB=SFS 319234},{ARTNR=319234},{FN=4975},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=78660},{MKT=FI 78660 MsDü,MS6x22,100},{LTEXT1=FISCHER Messing-Dübel MS},{LTEXT2=},{LTEXT3=},{LTEXT4=MS 6x22 (78660)},{D0=8},{H0=27},{L=22},{M=M6},{NDM=6},{H=4.12},{X=11.0},{Y=0.8},{X1=3.00},{X2=5.00},{X3=1.20},{X33=0.60},{X4=0.32},{CF=1.5},{D1=7.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
H0
min. Bohrlochtiefe
[mm]
L
hef Dübellänge=mind. Verankerungstiefe
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
SFS 425135
425135
4975
F4
FISCHER
26424
FI 26424 MsDü,MS4x15100
FISCHER Messing-Dübel MS
MS 4x15(26424)
6
20
15
M4
SFS 425138
425138
4975
F4
FISCHER
26425
FI 26425 MsDü,MS5x18,100
FISCHER Messing-Dübel MS
MS 5x18 (26425)
7
25
18
M5
SFS 319234
319234
4975
F4
FISCHER
78660
FI 78660 MsDü,MS6x22,100
FISCHER Messing-Dübel MS
MS 6x22 (78660)
8
27
22
M6
SFS 319238
319238
4975
F4
FISCHER
78981
FI 78981 MsDü,MS8x28,50
FISCHER Messing-Dübel MS
MS 8x28 (78981)
11
35
28
M8
SFS 319235
319235
4975
F4
FISCHER
78661
FI 78661 MsDü,MS10x32,25
FISCHER Messing-Dübel MS
MS 10x32 (78661)
13
39
32
M10
SFS 319236
319236
4975
F4
FISCHER
78662
FI 78662 MsDü,MS12x37,10
FISCHER Messing-Dübel MS
MS 12x37 (78662)
16
46
37
M12
SFS 319237
319237
4975
F4
FISCHER
78663
FI 78663 MsDü,MS16x43,10
FISCHER Messing-Dübel MS
MS 16x43 (78663)
22
50
43
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성