피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 4747 - Kupfer, blank - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_k_f
DIN 125 A
Copper
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_k_f/din_125_a/kupfer/din_125_a_cu_fn4747.prj},{NB=SFS FN 4747 112240 Scheibe DIN 125-1 Kupfer blank A6.4},{ARTNR=112240},{WERKSTOFF=Kupfer },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=4747},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=12.000},{H=1.600},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 4747 281667 Scheib...
281667
Kupfer
blank
100
4747
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 4747 112239 Scheib...
112239
Kupfer
blank
100
4747
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 4747 112240 Scheib...
112240
Kupfer
blank
100
4747
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 4747 112241 Scheib...
112241
Kupfer
blank
100
4747
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 4747 112242 Scheib...
112242
Kupfer
blank
100
4747
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 4747 112244 Scheib...
112244
Kupfer
blank
100
4747
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 4747 139188 Scheib...
139188
Kupfer
blank
50
4747
16.000
17.000
30.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성