FN 3539 - GESIPA PolyGrip Blindniete Grosskopf Stahl/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
PolyGrip®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/polygrip/gesipa_fn_3539.prj},{NB=SFS FN 3539 454981 PolyGrip Blindniet Grosskopf Stahl/Stahl 4x10 KL 1.5-6.5},{IDNR=},{ARTNR=454981},{NAME=4x10 (6710107) KL 1-6,5},{MAT=Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6710107},{D1=4.0},{L=10.0},{KL=1.5-6.5},{D2=12.0},{DM=2.3},{K=1.5},{SCHK=1650},{ZK=2400},{VERP=500},{PR=13.30},{PR2000=10.00},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3539 454978 PolyGr...
454978
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710042
3.2
8.0
1-5
9.5
1.8
1.3
1000
SFS FN 3539 454979 PolyGr...
454979
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710050
3.2
9.5
2-6.5
9.5
1.8
1.3
1000
SFS FN 3539 454980 PolyGr...
454980
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710069
3.2
11.0
3-8
9.5
1.8
1.3
1000
SFS FN 3539 454981 PolyGr...
454981
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710107
4.0
10.0
1.5-6.5
12.0
2.3
1.5
500
SFS FN 3539 454982 PolyGr...
454982
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710115
4.0
13.0
4.5-9
12.0
2.3
1.5
500
SFS FN 3539 454983 PolyGr...
454983
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710123
4.0
17.0
8.5-13
12.0
2.3
1.5
500
SFS FN 3539 454984 PolyGr...
454984
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710174
4.8
10.0
1.5-6.5
16.0
2.7
1.8
250
SFS FN 3539 454985 PolyGr...
454985
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710182
4.8
15.0
6-11
16.0
2.7
1.8
250
SFS FN 3539 454986 PolyGr...
454986
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6710190
4.8
17.0
8.5-13
16.0
2.7
1.8
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성