AD HP 50 NPT - Screw plug NPT with hex-nut
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_hp_50_npt.prj},{NB=AD HP 50-3/8 NPT TAD.5021.060},{TYPE=AD HP 50-3/8 NPT},{MATNR=TAD.5021.060},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{BAR=400},{SW=17},{L=20.5},{IK=12.5},{KG=3.370},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD HP 50-1/8 NPT TAD.5021...
AD HP 50-1/8 NPT
TAD.5021.020
NPT1/8
400
12
15.5
9.5
1.070
1.4571 (inox)
AD HP 50-1/4 NPT TAD.5021...
AD HP 50-1/4 NPT
TAD.5021.040
NPT1/4
400
14
18.5
12.5
1.980
1.4571 (inox)
AD HP 50-3/8 NPT TAD.5021...
AD HP 50-3/8 NPT
TAD.5021.060
NPT3/8
400
17
20.5
12.5
3.370
1.4571 (inox)
AD HP 50-1/2 NPT TAD.5021...
AD HP 50-1/2 NPT
TAD.5021.080
NPT1/2
400
22
25.5
17.5
6.650
1.4571 (inox)
AD HP 50-3/4 NPT TAD.5021...
AD HP 50-3/4 NPT
TAD.5021.120
NPT3/4
200
27
29.0
19.0
11.760
1.4571 (inox)
AD HP 50-1 NPT TAD.5021.1...
AD HP 50-1 NPT
TAD.5021.160
NPT1
200
36
31.0
21.0
20.480
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성