AD HC 40 - Hexagonal threaded socket G
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/ad_hc_40.prj},{NB=AD HC 40-3/8-3/8 TAD.4100.166},{TYPE=AD HC 40-3/8-3/8},{MATNR=TAD.4100.166},{G=G3/8},{GX=16.662},{SW=22},{L=26.0},{KG=3.090},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD HC 40-1/8-1/8 TAD.4100...
AD HC 40-1/8-1/8
TAD.4100.042
G1/8
14
22.0
1.240
CW617N (brass)
AD HC 40-1/4-1/4 TAD.4100...
AD HC 40-1/4-1/4
TAD.4100.104
G1/4
17
26.0
1.710
CW617N (brass)
AD HC 40-3/8-3/8 TAD.4100...
AD HC 40-3/8-3/8
TAD.4100.166
G3/8
22
26.0
3.090
CW617N (brass)
AD HC 40-1/2-1/2 TAD.4100...
AD HC 40-1/2-1/2
TAD.4100.228
G1/2
27
30.0
7.800
CW617N (brass)
AD HC 40-3/4-3/4 TAD.4100...
AD HC 40-3/4-3/4
TAD.4100.292
G3/4
32
36.0
11.170
CW617N (brass)
AD HC 40-1-1 TAD.4100.414
AD HC 40-1-1
TAD.4100.414
G1
41
36.0
21.400
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성