Q51 C..VF - Coupler with female thread shut-off
SERTO
Quick-disconnect couplings
Quick coupling inox series 51
Powered by
CAD모델 선택
{serto/14_schnellkupplungen/02_serie51/q51_c_vf.prj},{NB=Q51 C04VF-M5 C58.2751.155},{TYPE=Q51 C04VF-M5},{MATNR=C58.2751.155},{G=},{G1X=5.000},{MZK=M5},{MZX=5.0},{BAR=200},{DN=04},{SW=9},{L=34.0},{D=14.0},{IK=5.0},{EK=3.0},{KG=1.800},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{X1=17.7},{Y1=11.5},{Y2=8.5},{X2=5.0},{X3=5.0},{X4=11.7},{Y4=11.0},{YR4=6.5},{Z4=1.35},{Y5=5.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
MZK
Thread Mz
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
DN
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
Q51 C04VF-1/8 C58.2751.10...
Q51 C04VF-1/8
C58.2751.100
G1/8
200
04
12
38.5
14.0
10.0
3.0
2.400
1.4571 (inox)
Q51 C04VF-M5 C58.2751.155
Q51 C04VF-M5
C58.2751.155
M5
200
04
9
34.0
14.0
5.0
3.0
1.800
1.4571 (inox)
Q51 C06VF-1/4 C58.2752.27...
Q51 C06VF-1/4
C58.2752.270
G1/4
100
06
14
52.0
20.0
13.0
6.0
5.600
1.4571 (inox)
Q51 C08VF-3/8 C58.2753.39...
Q51 C08VF-3/8
C58.2753.390
G3/8
65
08
19
58.0
25.0
13.0
8.0
11.200
1.4571 (inox)
Q51 C10VF-1/2 C58.2754.53...
Q51 C10VF-1/2
C58.2754.534
G1/2
65
10
24
71.0
30.0
16.0
10.0
20.300
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성