카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (TS socket) - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/f_type_pneumatic_diaph_valve/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_ts_jis_asmtab.prj},{NB=FSVES25},{STD=JIS},{A=25},{B=1},{SD=25},{DO=44},{L=187},{D1=32.3},{T=1/43},{TX=43.000},{SL=29},{H=215},{SH=181.0},{DU=67},{DA=101},{DB=63},{F=25},{M=M6 x 12},{AC=F},{MB=V},{MS=E},{P=S},{PPATH=assemblies/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_ts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DO
Ødo
[mm]
L
+/-3
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
DA
Ø
[mm]
DB
Ø
[mm]
F
[mm]
M
Mxe
ⁿ/ₐ
FSVES15
FSVES15
JIS
15
1/2
16
33
144
22.3
1/37
22
177.0
49
101
63
25
M6 x 12
FSVES20
FSVES20
JIS
20
3/4
20
35
172
26.3
1/42
25
176.0
59
101
63
25
M6 x 12
FSVES25
FSVES25
JIS
25
1
25
44
187
32.3
1/43
29
181.0
67
101
63
25
M6 x 12
FSVES32
FSVES32
JIS
32
1 1/4
32
54
210
38.4
1/37
32
183.0
81
101
63
25
M6 x 12
FSVES40
FSVES40
JIS
40
1 1/2
40
66
262
48.5
1/38
35
307.0
98
155
90
45
M8 x 12
FSVES50
FSVES50
JIS
50
2
50
77
298
60.7
1/34
38
306.0
120
155
90
45
M8 x 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성