카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
SUS Inserted Faucet Male Adapter
SEKISUI
Pipe & Fittings
SUS INSERT FITTINGS
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/sus_insert_fittings/sus_inserted_faucet_male_adapter.prj},{NB=SWVS20},{A=20 x 3/4},{AX=20},{NDM=26.441},{D=36.0},{D1=18},{L=86},{B=40.0},{SL=35},{SD1=26.35},{E=10},{F=21},{G=17},{M=HT},{VER=3},{MX=SWVS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
Ød
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
SL
l
[mm]
SD1
Ød1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
SWVS13
SWVS13
13 x 1/2
28.0
13
64
34.0
20
18.30
10
18
15
HT
SWVS16
SWVS16
16 x 1/2
31.0
13
70
34.0
25
22.35
10
18
15
HT
SWVS20
SWVS20
20 x 3/4
36.0
18
86
40.0
35
26.35
10
21
17
HT
SWVS25
SWVS25
25 x 1
42.0
28
100
45.0
40
32.50
10
23
19
HT
SWVS30
SWVS30
30 x 1 1/4
48.0
31
109
62.0
40
38.50
25
25
22
HT
SWVS40
SWVS40
40 x 1 1/2
58.0
37
114
68.0
45
48.50
25
25
22
HT
SWVS50
SWVS50
50 x 2
70.0
48
132
84.0
50
60.50
30
30
26
HT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성