카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
STRAINER (TS)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
STRAINER
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/manual_strainer/strainer_flange_ts_jis.prj},{NB=SS25TSZ},{STD=JIS},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=25},{L=243},{H=114},{SH=94},{D1=32.6},{T=1/34},{TX=34.000},{SL=40},{X=25},{MB=PVC},{MS=EPDM},{MSX='EPDM','EPDM','FKM','FKM'},{MM=PVDC},{MMX='PVDC','PVDC','SUS','SUS'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
H
max.
[mm]
SH
h max.
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SS15TSZ
SS15TSZ
JIS
15
1/2
15
190
86
71
22.4
1/34
30
PVC
SS20TSZ
SS20TSZ
JIS
20
3/4
20
210
98
81
26.5
1/34
35
PVC
SS25TSZ
SS25TSZ
JIS
25
1
25
243
114
94
32.6
1/34
40
PVC
SS32TSZ
SS32TSZ
JIS
32
1 1/4
30
274
117
94
38.6
1/34
44
PVC
SS40TSZ
SS40TSZ
JIS
40
1 1/2
40
332
147
118
48.7
1/34
55
PVC
SS50TSZ
SS50TSZ
JIS
50
2
50
390
172
137
60.8
1/34
63
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성