카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Faucet Tee
SEKISUI
Clean Pipe System
Clean Pipe
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/clean_pipe/faucet_tee.prj},{NB=CLWT201},{IDNR=},{ORDERNO=CLWT201},{A=20x13},{D=33},{T=3.5},{H=47},{D1=28},{TH=Rp 1/2},{SL1=17},{SL2=14},{SD2=26},{D2=34},{W=4},{H1=34},{M=HI-PVC},{NDM=20.955},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
T
t
[mm]
H
[mm]
D1
ØD1
[mm]
TH
Thread
ⁿ/ₐ
SL1
l1
[mm]
SL2
l2
[mm]
SD2
Ød2
[mm]
D2
ØD2
[mm]
W
[mm]
H1
[mm]
M
Material
[mm]
CLWT13
CLWT13
13x13
24
3.0
38
28
Rp 1/2
17
14
26
34
4
29
HI-PVC
CLWT201
CLWT201
20x13
33
3.5
47
28
Rp 1/2
17
14
26
34
4
34
HI-PVC
CLWT20
CLWT20
20x20
33
3.5
51
35
Rp 3/4
19
16
32
42
4
36
HI-PVC
CLWT25
CLWT25
25x25
40
4.0
59
43
Rp 1
21
18
40
52
5
42
HI-PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성