카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
GM-EMV Metr. - Accessories
Sealcon
Cable Glands
Industrial Cable Glands
Accessories
GM-EMV
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/gm_emv/metrisch/gm_emv_metr.prj},{NB=NM-25-BE},{IG=M 25 x 1.5},{NDM1=25.000},{H=3.5},{SW=30},{S=0.7},{PN1=25},{BN=1.167.2500.50},{D=32.000},{D1=30.000},{D2=26.000},{DZ=31.000},{ANG=45.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
IG
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SW
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
DZ
[mm]
ANG
[mm]
NM-12-BE
NM-12-BE
M 12 x 1.5
2.8
15
0.7
16.600
15.600
62.000
NM-16-BE
NM-16-BE
M 16 x 1.5
2.8
19
0.7
21.000
19.700
55.000
NM-20-BE
NM-20-BE
M 20 x 1.5
3.0
24
0.7
26.600
25.500
55.000
NM-25-BE
NM-25-BE
M 25 x 1.5
3.5
30
0.7
32.000
31.000
45.000
NM-32-BE
NM-32-BE
M 32 x 1.5
4.5
36
0.7
40.000
39.000
45.000
NM-40-BE
NM-40-BE
M 40 x 1.5
5.0
46
0.7
50.000
49.000
45.000
NM-50-BE
NM-50-BE
M 50 x 1.5
5.0
60
0.7
65.000
64.000
45.000
NM-63-BE
NM-63-BE
M 63 x 1.5
6.0
70
0.7
76.000
75.000
45.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성