카탈로그: SDN Präzisionstechnik
생성됨: 25.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SDN Präzisionstechnik
Spring plunger - Smooth design with collar and ball
SDN Präzisionstechnik
Machine elements
Spring plunger
Powered by
CAD모델 선택
{sdn/machine_elements/spring_plunger/smooth_collar_asmtab.prj},{NB=1-28-2005(130011)},{IDNR=},{D1ON=05},{TYPE=2},{MAT1=1},{MAT2=1},{MAT3=Stainless steel},{FK=0},{D1=5.0},{WK=1.0},{TYPEX='2','Smooth design','3','Smooth design, extended ball outlet'},{D21=3.8},{D22=4.0},{D23=4.0},{D24=3.5},{D31=5.6},{D32=5.6},{D41=5},{L11=12.0},{L12=6.0},{L13=13.0},{L21=0.9},{L22=1.0},{L23=1.0},{L24=0.9},{L31=2.1},{L41=6.0},{WK1=4.0},{WK2=1.0},{WK3=1.0},{WK4=1.4},{WK5=1.00},{WK4X=1,4},{PPATH=smooth_design_collar_bolt/parts/smooth_asmtpl.prj},{F11=4.0},{F12=4.0},{F13=11.0},{F21=7.0},{F22=18.0},{LODLEVEL=300},{SHOP=www.sdn-tec.shop},{D33=5.6},{L123=6.0},{F14=8},{F23=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Model Number
ⁿ/ₐ
MAT3
Material Spring
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
F1
Spring force Start
[N]
F2
Spring force End
[N]
1-28-2003
1-28-2003
Stainless steel
3.0
2.5
3.5
4.0
0.6
1.7
3.6
1-28-2004
1-28-2004
Stainless steel
4.0
3.0
4.6
5.0
1.0
3.0
7.0
1-28-2005
1-28-2005
Stainless steel
5.0
4.0
5.6
6.0
1.0
4.0
7.0
1-28-2006
1-28-2006
Stainless steel
6.0
5.0
6.5
7.0
1.0
6.0
12.0
1-28-2008
1-28-2008
Stainless steel
8.0
6.5
8.5
9.0
1.0
6.0
12.0
1-28-2010
1-28-2010
Stainless steel
10.0
8.0
11.0
13.5
1.9
10.0
20.0
1-28-2012
1-28-2012
Stainless steel
12.0
10.0
14.0
16.0
2.5
13.0
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성