Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO LSS | DIN ISO 12164-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO LSS
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_lss/tendo_lss_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0204534 TENDO LSS HSK-A63 D12x200, 46},{IDNR=0204534},{B4=0},{B3=200.00},{B1=40.50},{B2=89.50},{B22=44.00},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=154.00},{B51=7.50},{C71=12.00},{A1=22.00},{A2=32.20},{A22=50.25},{A4=63.00},{A6=18.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=4.50},{B621=70.00},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=24.000},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=5.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{E2=17.990},{F1=26.000},{F2=42.000},{EINSPANN=46.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
B22
B22 몸통 길이 3
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A22
A22 몸 직경 3
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0204531 TENDO LSS ...
0204531
TENDO LSS HSK-A63 Ø6x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204531
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
200.00
40.50
88.50
45.00
37.00
27.00
163.00
7.50
6.00
16.00
26.20
50.25
63.00
12.00
1.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204532 TENDO LSS ...
0204532
TENDO LSS HSK-A63 Ø8x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204532
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
200.00
40.50
89.50
44.00
37.00
27.00
163.00
7.50
8.00
18.00
28.20
50.25
63.00
14.00
1.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204533 TENDO LSS ...
0204533
TENDO LSS HSK-A63 Ø10x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204533
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
200.00
40.50
90.50
43.00
41.00
31.00
159.00
7.50
10.00
20.00
30.20
50.25
63.00
16.00
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204534 TENDO LSS ...
0204534
TENDO LSS HSK-A63 Ø12x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204534
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
200.00
40.50
89.50
44.00
46.00
36.00
154.00
7.50
12.00
22.00
32.20
50.25
63.00
18.00
1.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204539 TENDO LSS ...
0204539
TENDO LSS HSK-A63 Ø14x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204539
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
200.00
40.50
90.50
43.00
46.00
36.00
154.00
7.50
14.00
24.00
34.20
50.25
63.00
20.00
1.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204535 TENDO LSS ...
0204535
TENDO LSS HSK-A63 Ø16x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204535
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
200.00
40.50
90.50
43.00
49.00
39.00
151.00
7.50
16.00
26.00
36.20
50.25
63.00
22.00
1.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204530 TENDO LSS ...
0204530
TENDO LSS HSK-A63 Ø18x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204530
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
200.00
40.50
91.00
42.50
49.00
39.00
151.00
7.50
18.00
28.00
38.20
50.25
63.00
24.00
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204536 TENDO LSS ...
0204536
TENDO LSS HSK-A63 Ø20x200
DIN4000-89
504144
SJ
0204536
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
200.00
40.50
91.50
42.00
51.00
41.00
149.00
7.50
20.00
30.00
40.20
50.25
63.00
26.00
2.00
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성