Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
ROTA NC - 관통 구멍이 있는 파워 선반 척
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
관통 구멍이 있는 파워 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_nc_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0852044 ROTA NC 400-120 A11-SV60, 0},{IDNR=0852044},{TYP1=5.000},{TYPA=1.000},{TYPB=2.000},{TYPC=1.000},{HUBMAX=8.000},{POSGBAX=199.600},{POSGBAY=157.000},{POSNSX=97.800},{POSNSY=160.500},{NMIN=43.000},{SDNS=20.000},{SLNS=40.000},{SD1=24.000},{SL1=100.000},{SD2=20.000},{SL2=160.000},{SDSBS=6.000},{SLSBS=16.000},{POSKOL=51.450},{HUBKOL=30.000},{POSZBS=51.450},{MAXDRE=2500},{MAXSPA=187.5},{MAXBETKRA=77},{HUBBAC=8.00},{KOLHUBH=30},{TRAHEIMOM=2.600},{EIGENMASSE=117.0},{PARTSERVER=1},{TYP=ROTA NC 400-120 A11-SV60°},{TYPX=ROTA NC 400-120 A11-SV60},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{PPATH=../rota_nc/rota_nc_asmsbl.prj},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
SPITYP
스핀들 유형
ⁿ/ₐ
SPIGRO
스핀들 크기
ⁿ/ₐ
VERZAH
톱니
ⁿ/ₐ
MAXDRE
최대값 RPM
[1/min]
MAXSPA
최대 고정력
[kN]
MAXBETKRA
최대 구동력
[kN]
HUBBAC
스트로크/죠
[mm]
KOLHUBH
피스톤 스트로크(H)
[mm]
TRAHEIMOM
관성의 모멘트
[kgm²]
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0852040 ROTA NC 40...
0852040
ROTA NC 400-120 Z300-SV90...
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
3/32" x 90°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852041 ROTA NC 40...
0852041
ROTA NC 400-120 A11-SV90°
ISO 702-1
Nr. 11
3/32" x 90°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852042 ROTA NC 40...
0852042
ROTA NC 400-120 A15-SV90°
ISO 702-1
Nr. 15
3/32" x 90°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852043 ROTA NC 40...
0852043
ROTA NC 400-120 Z300-SV60...
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
1.5 mm x 60°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852044 ROTA NC 40...
0852044
ROTA NC 400-120 A11-SV60°
ISO 702-1
Nr. 11
1.5 mm x 60°
2500
187.5
77
8.00
30
2.600
117.0
84662091
SCHUNK-0852050 ROTA NC 50...
0852050
ROTA NC 500-160 Z380-SV90...
ISO 702-4
Nr. 15 (Z380)
3/32" x 90°
2000
200.0
75
8.00
30
6.100
180.0
84662091
SCHUNK-0852060 ROTA NC 63...
0852060
ROTA NC 630-180 Z520-SV90...
-
Z520
3/32" x 90°
1800
300.0
122
11.20
42
19.800
365.0
84662091
SCHUNK-0852070 ROTA NC 80...
0852070
ROTA NC 800-230 Z520-SV90...
ISO 702-4
Nr. 20 (Z520)
3/32" x 90°
1200
370.0
120
11.20
42
51.000
575.0
84662091
SCHUNK-0852080 ROTA NC 10...
0852080
ROTA NC 1000-350 Z720-M2
ISO 702-4
Nr. 28 (Z720)
Modul 2
700
410.0
180
16.00
50
100.000
957.0
84662091
SCHUNK-0852081 ROTA NC 10...
0852081
ROTA NC 1000-350 Z720-SV9...
ISO 702-4
Nr. 28 (Z720)
3/32" x 90°
700
410.0
180
16.00
50
100.000
957.0
84662091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성