카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HP 40 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Magnetic grippers
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/magnetgreifer/magnetgreifer_sgm_hp_ht/10_01_17_00304.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.17.00304 SGM-HP 40 G1/4-IG},{NAME=10_01_17_00304},{INAME=10_01_17_00304},{SHA256=mZcyCsL3RIDH5294F36+9ePgMvAdN8j8MkGG2yGb7nU=},{NNCUSTOM=SGM-HP 40 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Magnetgreifer},{NBCUSTOM=SGM-HP 40 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SGM-HP 40 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.17.00304},{C114=40},{C113=24.2},{C121=40},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C633=M4-IG},{C679=M4-IG},{C117=99.4},{C116=15.7},{C110=32},{C133=9},{C136=6},{C619=5},{C628=74},{C625=12},{C2340=320},{C2339=235},{C2342=4},{C2338=290},{C2337=210},{C681=85},{C682=60},{C1025=0.3},{C2201=2,5 ... 6,0},{C662=Beliebig},{C420=Bistabil},{C2220=5 ... 70},{C575=415}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C113
B2
[mm]
C121
D
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C633
G4
ⁿ/ₐ
C679
G5
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C116
H2
[mm]
C110
L2
[mm]
C133
LG1
[mm]
C136
LG2
[mm]
C619
LG4
[mm]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C2340
Haltekraft max ohne Reibring
[N]
C2339
Haltekraft max mit Reibring
[N]
C2342
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
[mm]
C2338
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
[N]
C2337
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
[N]
C681
Querkraft
[N]
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
[N]
C1025
Resthaltekraft
[N]
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
[bar]
C662
Einbauposition
ⁿ/ₐ
C420
Steuerung
ⁿ/ₐ
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
C575
Weight
[g]
SCHMALZ 10.01.17.00304 SG...
10_01_17_00304
SGM-HP 40 G1/4-IG
Magnetgreifer
SGM-HP 40 G1/4-IG
SGM-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00304
40
24.2
40
G1/4"-IG
G1/8"-IG
M4-IG
M4-IG
99.4
15.7
32
9
6
5
74
12
320
235
4
290
210
85
60
0.3
2,5 ... 6,0
Beliebig
Bistabil
5 ... 70
415
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성