카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 500mm - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/pipe_500.prj},{NB=Pipe 150/500/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(106213)},{MAT=106213},{EAN=5035944215581},{SYS=PPL06},{SAP=Pipe 150/500/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=450},{ML=316},{SL=BA},{WG=1.14},{SHORT=150/500/0,6/316/MA/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{AUTODIM=1.00},{L=500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 80/500/0,6/316/MA/PP...
106207
5035944215529
PPL06
Pipe 80/500/0,6/316/MA/PP...
80
450
316
BA
0.61
Pipe 100/500/0,6/316/MA/P...
106208
5035944215536
PPL06
Pipe 100/500/0,6/316/MA/P...
100
450
316
BA
0.76
Pipe 130/500/0,6/316/MA/P...
106211
5035944215567
PPL06
Pipe 130/500/0,6/316/MA/P...
130
450
316
BA
0.99
Pipe 150/500/0,6/316/MA/P...
106213
5035944215581
PPL06
Pipe 150/500/0,6/316/MA/P...
150
450
316
BA
1.14
Pipe 180/500/0,6/316/MA/P...
106215
5035944215604
PPL06
Pipe 180/500/0,6/316/MA/P...
180
450
316
BA
1.37
Pipe 200/500/0,6/316/MA/P...
106216
5035944215611
PPL06
Pipe 200/500/0,6/316/MA/P...
200
450
316
BA
1.52
Pipe 230/500/0,6/316/MA/P...
106217
5035944215628
PPL06
Pipe 230/500/0,6/316/MA/P...
230
450
316
BA
1.74
Pipe 250/500/0,6/316/MA/P...
106218
5035944215635
PPL06
Pipe 250/500/0,6/316/MA/P...
250
450
316
BA
1.90
Pipe 300/500/0,6/316/MA/P...
106219
5035944215642
PPL06
Pipe 300/500/0,6/316/MA/P...
300
450
316
BA
2.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성