카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Tee - PMSA 50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/inspection_tee_asmtab.prj},{NB=Inspec.Tee 150/500/0,6/444/GY/PMSA50(a)(400)(120772)},{MAT=120772},{EAN=4051921097392},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE},{SYS=PMSA50},{SAP=Inspec.Tee 150/500/0,6/444/GY/PMSA50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=300},{A=455},{B=205},{C=34},{D1=150},{EXT2=200},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=7.354},{SHORT=150/500/0,6/444/GY/PMSA50},{PPATH=inspection_tee_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
120768
4051921097354
PMSA50
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
150
300
455
205
34
150
500
444
BL
7.354
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
141939
4051921569714
PMSA50
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
200
350
455
205
34
150
500
444
BL
7.354
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
120772
4051921097392
PMSA50
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
150
300
455
205
34
150
500
444
GY
7.354
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
141940
4051921569721
PMSA50
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
200
350
455
205
34
150
500
444
GY
7.354
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
120770
4051921097378
PMSA50
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
150
300
455
205
34
150
500
444
WH
7.354
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
141941
4051921569738
PMSA50
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
200
350
455
205
34
150
500
444
WH
7.354
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성