카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 15° - PMSA 50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/15_bend.prj},{NB=Bend 200/15/0,6/444/GY/PMSA50(a)(400)(157187)},{MAT=157187},{EAN=4051921767981},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Bend 200/15/0,6/444/GY/PMSA50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{A=70},{B=120},{W1=15},{D1=250},{D2=300},{ML=444},{SL=GY},{WG=3.781},{SHORT=200/15/0,6/444/GY/PMSA50},{VERS=1},{X=53.72},{INTX=199.9},{EXTX=350.4},{D1X=249.9},{D2X=301.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 150/15/0,6/444/BL/PM...
157178
4051921767899
PMSA50
Bend 150/15/0,6/444/BL/PM...
150
300
65
135
15
444
BL
3.129
Bend 200/15/0,6/444/BL/PM...
157186
4051921767974
PMSA50
Bend 200/15/0,6/444/BL/PM...
200
350
70
120
15
444
BL
3.781
Bend 150/15/0,6/444/GY/PM...
157179
4051921767905
PMSA50
Bend 150/15/0,6/444/GY/PM...
150
300
65
135
15
444
GY
3.129
Bend 200/15/0,6/444/GY/PM...
157187
4051921767981
PMSA50
Bend 200/15/0,6/444/GY/PM...
200
350
70
120
15
444
GY
3.781
Bend 150/15/0,6/444/WH/PM...
157180
4051921767912
PMSA50
Bend 150/15/0,6/444/WH/PM...
150
300
65
135
15
444
WH
3.129
Bend 200/15/0,6/444/WH/PM...
157188
4051921767998
PMSA50
Bend 200/15/0,6/444/WH/PM...
200
350
70
120
15
444
WH
3.781
Bend 150/15/0,6/444/BA/PM...
157177
4051921767882
PMSA50
Bend 150/15/0,6/444/BA/PM...
150
300
65
135
15
444
BA
3.129
Bend 200/15/0,6/444/BA/PM...
157185
4051921767967
PMSA50
Bend 200/15/0,6/444/BA/PM...
200
350
70
120
15
444
BA
3.781
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성