카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe Insulation 500mm - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/pipe_2.prj},{NB=Pipe Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA25(a)(400)(141912)},{MAT=141912},{EAN=4051921569448},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{EXTX=250},{A=455},{D1X=300},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=4.15},{SHORT=Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe Pipe 150/500/0,6/444...
116710
4051921050847
PMSA25
Pipe 150/500/0,6/444/BL/P...
150
250
455
500
444
BL
4.15
Pipe Pipe 200/500/0,6/444...
141911
4051921569431
PMSA25
Pipe 200/500/0,6/444/BL/P...
200
300
455
500
444
BL
4.15
Pipe Pipe 150/500/0,6/444...
116709
4051921050885
PMSA25
Pipe 150/500/0,6/444/GY/P...
150
250
455
500
444
GY
4.15
Pipe Pipe 200/500/0,6/444...
141912
4051921569448
PMSA25
Pipe 200/500/0,6/444/GY/P...
200
300
455
500
444
GY
4.15
Pipe Pipe 150/500/0,6/444...
141913
4051921569455
PMSA25
Pipe 200/500/0,6/444/WH/P...
150
250
455
500
444
WH
4.15
Pipe Pipe 200/500/0,6/444...
116708
4051921050922
PMSA25
Pipe 150/500/0,6/444/WH/P...
200
300
455
500
444
WH
4.15
Pipe Pipe 150/500/0,6/444...
116713
4051921062451
PMSA25
Pipe 150/500/0,6/444/BA/P...
150
250
455
500
444
BA
4.15
Pipe Pipe 200/500/0,6/444...
141914
4051921569462
PMSA25
Pipe 200/500/0,6/444/BA/P...
200
300
455
500
444
BA
4.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성