카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adjustable wall holder - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/adjustable_wall_holder.prj},{NB=Adj.wall_band 250/-/-/-/GY/ACCESS(a)(400)(111518)},{MAT=111518},{EAN=4037494423059},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Adj.wall_band 250/-/-/-/GY/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=247},{B=70},{C=60-95},{ML=444},{SL=GY},{WG=0.93},{SHORT=250/-/-/-/GY/ACCESS},{D=250},{X1=227.038},{X2=108.093}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adj.wall_band 250/-/-/-/B...
111520
4037494412671
PMSA25
Adj.wall_band 250/-/-/-/B...
150
200
247
70
60-95
444
BL
0.93
Adj.wall_band 300/-/-/-/B...
111723
4037494412695
PMSA25
Adj.wall_band 300/-/-/-/B...
200
250
247
70
60-95
444
BL
1.04
Adj.wall_band 250/-/-/-/G...
111518
4037494423059
PMSA25
Adj.wall_band 250/-/-/-/G...
150
200
247
70
60-95
444
GY
0.93
Adj.wall_band 300/-/-/-/G...
111728
4037494423073
PMSA25
Adj.wall_band 300/-/-/-/G...
200
250
247
70
60-95
444
GY
1.04
Adj.wall_band 250/-/-/-/W...
111514
4037494431290
PMSA25
Adj.wall_band 250/-/-/-/W...
150
200
247
70
60-95
444
WH
0.93
Adj.wall_band 300/-/-/-/W...
111727
4037494431313
PMSA25
Adj.wall_band 300/-/-/-/W...
200
250
247
70
60-95
444
WH
1.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성