카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inner Liners/Pipe 1000mm - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/pipe_1000.prj},{NB=Pipe 200/1000/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(118483)},{MAT=118483},{EAN=4051921057839},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Pipe 200/1000/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=955},{NL=1000},{ML=444},{SL=GY},{WG=8.43},{SHORT=200/1000/0,5/444/GY/PMS50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 130/1000/0,5/444/BL/...
117631
4051921057761
PMS50
Pipe 130/1000/0,5/444/BL/...
130
230
955
1000
444
BL
5.84
Pipe 150/1000/0,5/444/BL/...
117628
4051921057778
PMS50
Pipe 150/1000/0,5/444/BL/...
150
250
955
1000
444
BL
5.84
Pipe 180/1000/0,5/444/BL/...
118326
4051921057785
PMS50
Pipe 180/1000/0,5/444/BL/...
180
280
955
1000
444
BL
7.69
Pipe 200/1000/0,5/444/BL/...
118467
4051921057792
PMS50
Pipe 200/1000/0,5/444/BL/...
200
300
955
1000
444
BL
8.43
Pipe 130/1000/0,5/444/GY/...
117627
4051921057808
PMS50
Pipe 130/1000/0,5/444/GY/...
130
230
955
1000
444
GY
5.84
Pipe 150/1000/0,5/444/GY/...
117614
4051921057815
PMS50
Pipe 150/1000/0,5/444/GY/...
150
250
955
1000
444
GY
5.84
Pipe 180/1000/0,5/444/GY/...
118317
4051921057822
PMS50
Pipe 180/1000/0,5/444/GY/...
180
280
955
1000
444
GY
7.69
Pipe 200/1000/0,5/444/GY/...
118483
4051921057839
PMS50
Pipe 200/1000/0,5/444/GY/...
200
300
955
1000
444
GY
8.43
Pipe 130/1000/0,5/444/WH/...
117613
4051921057846
PMS50
Pipe 130/1000/0,5/444/WH/...
130
230
955
1000
444
WH
5.84
Pipe 150/1000/0,5/444/WH/...
117612
4051921057853
PMS50
Pipe 150/1000/0,5/444/WH/...
150
250
955
1000
444
WH
5.84
Pipe 180/1000/0,5/444/WH/...
118314
4051921057860
PMS50
Pipe 180/1000/0,5/444/WH/...
180
280
955
1000
444
WH
7.69
Pipe 200/1000/0,5/444/WH/...
118487
4051921057877
PMS50
Pipe 200/1000/0,5/444/WH/...
200
300
955
1000
444
WH
8.43
Pipe 130/1000/0,5/444/BR/...
124046
4051921434098
PMS50
Pipe 130/1000/0,5/444/BR/...
130
230
955
1000
444
BR
9.40
Pipe 150/1000/0,5/444/BR/...
124047
4051921434104
PMS50
Pipe 150/1000/0,5/444/BR/...
150
250
955
1000
444
BR
10.61
Pipe 180/1000/0,5/444/BR/...
150380
4051921688842
PMS50
Pipe 180/1000/0,5/444/BR/...
180
280
955
1000
444
BR
12.06
Pipe 200/1000/0,5/444/BR/...
124048
4051921434111
PMS50
Pipe 200/1000/0,5/444/BR/...
200
300
955
1000
444
BR
13.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성