카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Base Support wall mounting - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/base_support_wall_mounting.prj},{NB=Top_pl.w/o.drain 150/-/0,5/316/GY/PMS50(a)(400)(115147)},{MAT=115147},{EAN=4051921063243},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Top_pl.w/o.drain 150/-/0,5/316/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=285},{B=353},{C=95},{NL=137},{ML=316},{SL=GY},{WG=2.70},{B1=353},{B2=285},{SHORT=150/-/0,5/316/GY/PMS50},{X=148}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Top_pl.w/o.drain 130/-/0,...
114897
4051921063199
PMS50
Top_pl.w/o.drain 130/-/0,...
130
230
278
355
95
137
316
BL
2.43
Top_pl.w/o.drain 150/-/0,...
115149
4051921063205
PMS50
Top_pl.w/o.drain 150/-/0,...
150
250
285
353
95
137
316
BL
2.70
Top_pl.w/o.drain 180/-/0,...
115755
4051921063212
PMS50
Top_pl.w/o.drain 180/-/0,...
180
280
315
383
95
137
316
BL
3.12
Top_pl.w/o.drain 200/-/0,...
116038
4051921063229
PMS50
Top_pl.w/o.drain 200/-/0,...
200
300
335
403
95
137
316
BL
3.40
Top_pl.w/o.drain 130/-/0,...
114898
4051921063236
PMS50
Top_pl.w/o.drain 130/-/0,...
130
230
278
355
95
137
316
GY
2.43
Top_pl.w/o.drain 150/-/0,...
115147
4051921063243
PMS50
Top_pl.w/o.drain 150/-/0,...
150
250
285
353
95
137
316
GY
2.70
Top_pl.w/o.drain 180/-/0,...
115753
4051921063250
PMS50
Top_pl.w/o.drain 180/-/0,...
180
280
315
383
95
137
316
GY
3.12
Top_pl.w/o.drain 200/-/0,...
116055
4051921063267
PMS50
Top_pl.w/o.drain 200/-/0,...
200
300
335
403
95
137
316
GY
3.40
Top_pl.w/o.drain 130/-/0,...
114893
4051921063274
PMS50
Top_pl.w/o.drain 130/-/0,...
130
230
278
355
95
137
316
WH
2.43
Top_pl.w/o.drain 150/-/0,...
115151
4051921063281
PMS50
Top_pl.w/o.drain 150/-/0,...
150
250
285
353
95
137
316
WH
2.70
Top_pl.w/o.drain 180/-/0,...
115763
4051921063298
PMS50
Top_pl.w/o.drain 180/-/0,...
180
280
315
383
95
137
316
WH
3.12
Top_pl.w/o.drain 200/-/0,...
116039
4051921063304
PMS50
Top_pl.w/o.drain 200/-/0,...
200
300
335
403
95
137
316
WH
3.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성