카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adapter PMS25 – PMS50 - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/adaptor_dw.prj},{NB=Adaptor_150/230/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(114322)},{MAT=114322},{EAN=4051921055170},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Adaptor_25-50 150/230/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{EXT2=250},{A=184},{NL=229},{ML=444},{SL=GY},{WG=2.09},{SHORT=150/230/0,5/444/GY/PMS50},{D1=192},{D2=257}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
EXT2
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adapter_130/230/0,5/444/B...
114319
4051921055125
PMS50
Adaptor_25-50 130/230/0,5...
130
180
230
184
229
444
BL
2.09
Adapter_150/230/0,5/444/B...
114320
4051921055132
PMS50
Adaptor_25-50 150/230/0,5...
150
200
250
184
229
444
BL
2.09
Adapter_180/230/0,5/444/B...
115058
4051921055149
PMS50
Adaptor_25-50 180/230/0,5...
180
230
280
184
229
444
BL
2.61
Adapter_200/230/0,5/444/B...
115374
4051921055156
PMS50
Adaptor_25-50 200/230/0,5...
200
250
300
184
229
444
BL
2.87
Adapter_130/230/0,5/444/G...
114321
4051921055163
PMS50
Adaptor_25-50 130/230/0,5...
130
180
230
184
229
444
GY
2.09
Adapter_150/230/0,5/444/G...
114322
4051921055170
PMS50
Adaptor_25-50 150/230/0,5...
150
200
250
184
229
444
GY
2.09
Adapter_180/230/0,5/444/G...
115051
4051921055187
PMS50
Adaptor_25-50 180/230/0,5...
180
230
280
184
229
444
GY
2.61
Adapter_200/230/0,5/444/G...
115377
4051921055194
PMS50
Adaptor_25-50 200/230/0,5...
200
250
300
184
229
444
GY
2.87
Adapter_130/230/0,5/444/W...
114323
4051921055200
PMS50
Adaptor_25-50 130/230/0,5...
130
180
230
184
229
444
WH
2.09
Adapter_150/230/0,5/444/W...
114324
4051921055217
PMS50
Adaptor_25-50 150/230/0,5...
150
200
250
184
229
444
WH
2.09
Adapter_180/230/0,5/444/W...
115056
4051921055224
PMS50
Adaptor_25-50 180/230/0,5...
180
230
280
184
229
444
WH
2.61
Adapter_200/230/0,5/444/W...
115381
4051921055231
PMS50
Adaptor_25-50 200/230/0,5...
200
250
300
184
229
444
WH
2.87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성