카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Cones - PMS 25
Schiedel
Stainless steel system
PMS25 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms25/tapered_terminal.prj},{NB=Tapered_Term. 150/-/0,5/444/GY/PMS25(a)(400)(112356)},{MAT=112356},{EAN=4051921057211},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,BA,GB,NO},{SYS=PMS25},{SAP=Tapered_Term. 150/-/0,5/444/GY/PMS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=205},{B=143},{D1=152.5},{D2=204.1},{NL=250},{ML=444},{SL=GY},{WG=1.31},{EXTX=201.1},{INTX=150.1},{SHORT=150/-/0,5/444/GY/PMS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
extØ
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tapered_Term. 130/-/0,5/4...
112366
4051921057167
PMS25
Tapered_Term. 130/-/0,5/4...
130
180
205
143
132.4
250
444
BL
1.31
Tapered_Term. 150/-/0,5/4...
112352
4051921057174
PMS25
Tapered_Term. 150/-/0,5/4...
150
200
205
143
152.5
250
444
BL
1.31
Tapered_Term. 180/-/0,5/4...
112348
4051921057181
PMS25
Tapered_Term. 180/-/0,5/4...
180
230
205
143
182.4
250
444
BL
1.31
Tapered_Term. 200/-/0,5/4...
112364
4051921057198
PMS25
Tapered_Term. 200/-/0,5/4...
200
250
205
143
202.4
250
444
BL
1.31
Tapered_Term. 130/-/0,5/4...
112362
4051921057204
PMS25
Tapered_Term. 130/-/0,5/4...
130
180
205
143
132.4
250
444
GY
1.31
Tapered_Term. 150/-/0,5/4...
112356
4051921057211
PMS25
Tapered_Term. 150/-/0,5/4...
150
200
205
143
152.5
250
444
GY
1.31
Tapered_Term. 180/-/0,5/4...
112341
4051921057228
PMS25
Tapered_Term. 180/-/0,5/4...
180
230
205
143
182.4
250
444
GY
1.31
Tapered_Term. 200/-/0,5/4...
112360
4051921057235
PMS25
Tapered_Term. 200/-/0,5/4...
200
250
205
143
202.4
250
444
GY
1.31
Tapered_Term. 130/-/0,5/4...
112346
4051921057242
PMS25
Tapered_Term. 130/-/0,5/4...
130
180
205
143
132.4
250
444
WH
1.31
Tapered_Term. 150/-/0,5/4...
112358
4051921057259
PMS25
Tapered_Term. 150/-/0,5/4...
150
200
205
143
152.5
250
444
WH
1.31
Tapered_Term. 180/-/0,5/4...
112357
4051921057266
PMS25
Tapered_Term. 180/-/0,5/4...
180
230
205
143
182.4
250
444
WH
1.31
Tapered_Term. 200/-/0,5/4...
112354
4051921057273
PMS25
Tapered_Term. 200/-/0,5/4...
200
250
205
143
202.4
250
444
WH
1.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성