카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Roof Plate vent. 30° - 45° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/roof_pl_vent_30_45.prj},{NB=Roof_pl.vent. 230/30-45/-/304/BA/ACCESS(a)(400)(104412)},{MAT=104412},{EAN=4037494179239},{DC=AT,DE,CZ,SK,BE},{SYS=ACCESS},{SAP=Roof_pl.vent. 230/30-45/-/304/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=230},{A=430},{B=263.6},{C=235},{D=97.5},{F=166.1},{G=30.5},{ML=304},{SL=BA},{WG=1.40},{MEAS1=135.7},{MEAS2=48.6},{SHORT=230/30-45/-/304/BA/ACCESS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Roof_pl.vent. 130/30-45/-...
104408
4037494179192
ACCESS
Roof_pl.vent. 130/30-45/-...
130
330
193.0
135
97.5
95.5
17.5
304
BA
0.79
Roof_pl.vent. 150/30-45/-...
104409
4037494179208
ACCESS
Roof_pl.vent. 150/30-45/-...
150
350
207.1
155
97.5
109.6
20.1
304
BA
0.99
Roof_pl.vent. 180/30-45/-...
104410
4037494179215
ACCESS
Roof_pl.vent. 180/30-45/-...
180
380
228.3
185
97.5
130.8
24.0
304
BA
1.02
Roof_pl.vent. 200/30-45/-...
104411
4037494179222
ACCESS
Roof_pl.vent. 200/30-45/-...
200
400
242.5
205
97.5
145.0
26.4
304
BA
1.11
Roof_pl.vent. 230/30-45/-...
104412
4037494179239
ACCESS
Roof_pl.vent. 230/30-45/-...
230
430
263.6
235
97.5
166.1
30.5
304
BA
1.40
Roof_pl.vent. 250/30-45/-...
104413
4037494179246
ACCESS
Roof_pl.vent. 250/30-45/-...
250
450
277.8
255
97.5
180.3
33.1
304
BA
1.38
Roof_pl.vent. 280/30-45/-...
104414
4037494183304
ACCESS
Roof_pl.vent. 280/30-45/-...
280
480
299.0
285
97.5
201.5
37.0
304
BA
1.52
Roof_pl.vent. 300/30-45/-...
104415
4037494179253
ACCESS
Roof_pl.vent. 300/30-45/-...
300
500
313.2
305
97.5
215.7
39.6
304
BA
1.61
Roof_pl.vent. 350/30-45/-...
104416
4037494179260
ACCESS
Roof_pl.vent. 350/30-45/-...
350
550
348.5
355
97.5
251.0
46.1
304
BA
1.72
Roof_pl.vent. 400/30-45/-...
104417
4037494179277
ACCESS
Roof_pl.vent. 400/30-45/-...
400
600
383.9
405
97.5
286.4
52.6
304
BA
1.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성