카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 1000mm - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inner_liners_pipe_1000_50.prj},{NB=Pipe 500/1000/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105089},{EAN=4037494803639},{SYS=ICS50},{SAP=Pipe 500/1000/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=500},{EXT=600},{A=955},{NL=1000},{ML=316},{SL=BA},{WG=28.69},{SHORT=500/1000/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 130/1000/0,6/316/BA/...
118681
4037494416969
ICS50
Pipe 130/1000/0,6/316/BA/...
130
230
955
1000
316
BA
9.03
Pipe 150/1000/0,6/316/BA/...
104784
4037494404515
ICS50
Pipe 150/1000/0,6/316/BA/...
150
250
955
1000
316
BA
10.04
Pipe 180/1000/0,6/316/BA/...
104785
4037494404522
ICS50
Pipe 180/1000/0,6/316/BA/...
180
280
955
1000
316
BA
11.55
Pipe 200/1000/0,6/316/BA/...
104786
4037494404539
ICS50
Pipe 200/1000/0,6/316/BA/...
200
300
955
1000
316
BA
12.54
Pipe 250/1000/0,6/316/BA/...
104787
4037494404546
ICS50
Pipe 250/1000/0,6/316/BA/...
250
350
955
1000
316
BA
15.49
Pipe 300/1000/0,6/316/BA/...
104788
4037494803592
ICS50
Pipe 300/1000/0,6/316/BA/...
300
400
955
1000
316
BA
18.02
Pipe 350/1000/0,6/316/BA/...
105086
4037494803608
ICS50
Pipe 350/1000/0,6/316/BA/...
350
450
955
1000
316
BA
20.33
Pipe 400/1000/0,6/316/BA/...
105087
4037494803615
ICS50
Pipe 400/1000/0,6/316/BA/...
400
500
955
1000
316
BA
23.03
Pipe 450/1000/0,6/316/BA/...
105088
4037494803622
ICS50
Pipe 450/1000/0,6/316/BA/...
450
550
955
1000
316
BA
26.12
Pipe 500/1000/0,6/316/BA/...
105089
4037494803639
ICS50
Pipe 500/1000/0,6/316/BA/...
500
600
955
1000
316
BA
28.69
Pipe 600/1000/0,6/316/BA/...
105090
4037494803646
ICS50
Pipe 600/1000/0,6/316/BA/...
600
700
955
1000
316
BA
36.13
Pipe 700/1000/0,6/316/BA/...
105091
4037494803653
ICS50
Pipe 700/1000/0,6/316/BA/...
700
800
955
1000
316
BA
40.83
Pipe 750/1000/0,6/316/BA/...
143442
4051921618429
ICS50
Pipe 750/1000/0,6/316/BA/...
750
850
955
1000
316
BA
32.29
Pipe 800/1000/0,6/316/BA/...
133112
4051921474698
ICS50
Pipe 800/1000/0,6/316/BA/...
800
900
955
1000
316
BA
43.20
Pipe 850/1000/0,6/316/BA/...
143454
4051921618542
ICS50
Pipe 850/1000/0,6/316/BA/...
850
950
955
1000
316
BA
36.60
Pipe 900/1000/0,6/316/BA/...
133113
4051921474704
ICS50
Pipe 900/1000/0,6/316/BA/...
900
1000
955
1000
316
BA
48.27
Pipe 950/1000/0,6/316/BA/...
143466
4051921618665
ICS50
Pipe 950/1000/0,6/316/BA/...
950
1050
955
1000
316
BA
40.90
Pipe 1000/1000/1,0/316/BA...
143588
4051921619884
ICS50
Pipe 1000/1000/1,0/316/BA...
1000
1100
955
1000
316
BA
53.11
Pipe 1100/1000/1,0/316/BA...
143602
4051921620026
ICS50
Pipe 1100/1000/1,0/316/BA...
1100
1200
955
1000
316
BA
58.42
Pipe 1200/1000/1,0/316/BA...
143616
4051921620163
ICS50
Pipe 1200/1000/1,0/316/BA...
1200
1300
955
1000
316
BA
63.73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성