카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adaptor P1 to ICS - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/adaptor_p1_ics.prj},{NB=Adaptor_P1-ICS 300/-/1,0/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105052},{EAN=4037494805398},{SYS=ICS50},{SAP=Adaptor_P1-ICS 300/-/1,0/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=150},{NL=200},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.51},{SHORT=300/-/1,0/316/BA/ICS50},{VER=1},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adaptor_P1-ICS 150/-/1,0/...
105048
4037494405765
ICS50
Adaptor_P1-ICS 150/-/1,0/...
150
250
150
200
316
BA
1.41
Adaptor_P1-ICS 180/-/1,0/...
105049
4037494405772
ICS50
Adaptor_P1-ICS 180/-/1,0/...
180
280
150
200
316
BA
1.63
Adaptor_P1-ICS 200/-/1,0/...
105050
4037494405789
ICS50
Adaptor_P1-ICS 200/-/1,0/...
200
300
150
200
316
BA
1.78
Adaptor_P1-ICS 250/-/1,0/...
105051
4037494405796
ICS50
Adaptor_P1-ICS 250/-/1,0/...
250
350
150
200
316
BA
2.14
Adaptor_P1-ICS 300/-/1,0/...
105052
4037494805398
ICS50
Adaptor_P1-ICS 300/-/1,0/...
300
400
150
200
316
BA
2.51
Adaptor_P1-ICS 350/-/1,0/...
105361
4037494805404
ICS50
Adaptor_P1-ICS 350/-/1,0/...
350
450
150
200
316
BA
2.88
Adaptor_P1-ICS 400/-/1,0/...
105362
4037494805411
ICS50
Adaptor_P1-ICS 400/-/1,0/...
400
500
150
200
316
BA
3.24
Adaptor_P1-ICS 450/-/1,0/...
105363
4037494805428
ICS50
Adaptor_P1-ICS 450/-/1,0/...
450
550
150
200
316
BA
3.58
Adaptor_P1-ICS 500/-/1,0/...
105364
4037494805435
ICS50
Adaptor_P1-ICS 500/-/1,0/...
500
600
150
200
316
BA
3.91
Adaptor_P1-ICS 600/-/1,0/...
105365
4037494805442
ICS50
Adaptor_P1-ICS 600/-/1,0/...
600
700
150
200
316
BA
4.62
Adaptor_P1-ICS 700/-/1,0/...
105366
4037494805459
ICS50
Adaptor_P1-ICS 700/-/1,0/...
700
800
150
200
316
BA
5.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성