카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
ICS Zero - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/system_elements_ics_zero.prj},{NB=ICS_ZERO 150/1077/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(142964)},{MAT=142964},{EAN=4051921613943},{DC=CZ,IT},{SYS=ICS25},{SAP=ICS_ZERO 150/1077/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=1032},{B=750},{D1=400},{NL=1077},{ML=316},{SL=BA},{WG=22.77},{INTX=150.1},{EXTX=201.0},{D1X=400.4},{AX=1033.266},{SHORT=150/1077/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ICS_ZERO 80/1325/0,5/316/...
142961
4051921613912
ICS25
ICS_ZERO 80/1325/0,5/316/...
80
130
1282
1000
330
1327
316
BA
21.35
ICS_ZERO 100/1325/0,5/316...
142962
4051921613929
ICS25
ICS_ZERO 100/1325/0,5/316...
100
150
1282
1000
350
1327
316
BA
23.22
ICS_ZERO 130/1325/0,5/316...
142963
4051921613936
ICS25
ICS_ZERO 130/1325/0,5/316...
130
180
1282
1000
380
1327
316
BA
26.14
ICS_ZERO 150/1077/0,5/316...
142964
4051921613943
ICS25
ICS_ZERO 150/1077/0,5/316...
150
200
1032
750
400
1077
316
BA
22.77
ICS_ZERO 180/1077/0,5/316...
142965
4051921613950
ICS25
ICS_ZERO 180/1077/0,5/316...
180
230
1032
750
430
1077
316
BA
25.12
ICS_ZERO 200/1077/0,5/316...
142966
4051921613967
ICS25
ICS_ZERO 200/1077/0,5/316...
200
250
1032
750
450
1077
316
BA
26.70
ICS_ZERO 250/1077/0,5/316...
142967
4051921613974
ICS25
ICS_ZERO 250/1077/0,5/316...
250
300
1032
750
500
1077
316
BA
30.62
ICS_ZERO 300/1077/0,5/316...
142968
4051921613981
ICS25
ICS_ZERO 300/1077/0,5/316...
300
350
1032
750
550
1077
316
BA
34.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성