카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Raincap 80-450 - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/chimney_tops_raincap.prj},{NB=Raincap 180/-/0,5/316/BA/ICS25(a) (400) (115005)},{MAT=115005},{EAN=4037494439951},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HR,BE,GB},{SYS=ICS25},{SAP=Raincap 180/-/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=217},{D1=362},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.59},{SHORT=180/-/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Raincap 80/-/0,5/316/BA/I...
112505
4037494439913
ICS25
Raincap 80/-/0,5/316/BA/I...
80
130
210
266
316
BA
1.37
Raincap 100/-/0,5/316/BA/...
112800
4037494439920
ICS25
Raincap 100/-/0,5/316/BA/...
100
150
213
266
316
BA
1.54
Raincap 80/-/0,5/316/BA/I...
112499
4037494872239
ICS25
Raincap 80/-/0,5/316/BA/I...
80
130
210
266
316
BA
1.37
Raincap 100/-/0,5/316/BA/...
112795
4037494872246
ICS25
Raincap 100/-/0,5/316/BA/...
100
150
213
266
316
BA
1.54
Raincap 130/-/0,5/316/BA/...
113183
4037494439937
ICS25
Raincap 130/-/0,5/316/BA/...
130
180
219
266
316
BA
1.79
Raincap 150/-/0,5/316/BA/...
114575
4037494439944
ICS25
Raincap 150/-/0,5/316/BA/...
150
200
213
362
316
BA
2.30
Raincap 180/-/0,5/316/BA/...
115005
4037494439951
ICS25
Raincap 180/-/0,5/316/BA/...
180
230
217
362
316
BA
2.59
Raincap 200/-/0,5/316/BA/...
115242
4037494439968
ICS25
Raincap 200/-/0,5/316/BA/...
200
250
220
362
316
BA
2.79
Raincap 230/-/0,5/316/BA/...
115729
4037494439975
ICS25
Raincap 230/-/0,5/316/BA/...
230
280
225
362
316
BA
3.09
Raincap 250/-/0,5/316/BA/...
115942
4037494439982
ICS25
Raincap 250/-/0,5/316/BA/...
250
300
229
362
316
BA
3.28
Raincap 300/-/0,5/316/BA/...
116792
4037494903841
ICS25
Raincap 300/-/0,5/316/BA/...
300
350
251
490
316
BA
4.25
Raincap 350/-/0,5/316/BA/...
117350
4037494903858
ICS25
Raincap 350/-/0,5/316/BA/...
350
400
257
570
316
BA
5.15
Raincap 400/-/0,6/316/BA/...
117545
4037494905739
ICS25
Raincap 400/-/0,6/316/BA/...
400
450
262
660
316
BA
5.72
Raincap 450/-/0,6/316/BA/...
117870
4037494905746
ICS25
Raincap 450/-/0,6/316/BA/...
450
500
268
740
316
BA
6.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성