카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Anti-Splash Terminal without Inspection - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/as_terminal.prj},{NB=AS_terminal 200/-/-/316/BA/ICS25(a)(400)(116496)},{MAT=116496},{EAN=4037494438794},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HR,BE,SE,GB},{SYS=ICS25},{SAP=AS_terminal 200/-/-/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=240},{B=290},{D1=400},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.15},{SHORT=200/-/-/316/BA/ICS25},{VA=183},{D3=300.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
AS_terminal 130/-/-/316/B...
114352
4037494908358
ICS25
AS_terminal 130/-/-/316/B...
130
180
130
180
250
316
BA
1.60
AS_terminal 150/-/-/316/B...
114830
4037494438770
ICS25
AS_terminal 150/-/-/316/B...
150
200
175
225
300
316
BA
2.02
AS_terminal 180/-/-/316/B...
115893
4037494438787
ICS25
AS_terminal 180/-/-/316/B...
180
230
200
250
350
316
BA
2.57
AS_terminal 200/-/-/316/B...
116496
4037494438794
ICS25
AS_terminal 200/-/-/316/B...
200
250
240
290
400
316
BA
3.15
AS_terminal 230/-/-/316/B...
117167
4037494438800
ICS25
AS_terminal 230/-/-/316/B...
230
280
250
300
450
316
BA
3.83
AS_terminal 250/-/-/316/B...
117700
4037494438817
ICS25
AS_terminal 250/-/-/316/B...
250
300
297
347
500
316
BA
4.58
AS_terminal 300/-/-/316/B...
118432
4037494438824
ICS25
AS_terminal 300/-/-/316/B...
300
350
346
396
600
316
BA
6.11
AS_terminal 350/-/-/316/B...
118461
4037494901861
ICS25
AS_terminal 350/-/-/316/B...
350
400
384
434
700
316
BA
7.84
AS_terminal 400/-/-/316/B...
118556
4037494901878
ICS25
AS_terminal 400/-/-/316/B...
400
450
439
489
800
316
BA
8.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성