카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 45° - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/45_bend_locking_band.prj},{NB=Bend 230/45/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(114968)},{MAT=114968},{EAN=4037494920428},{DC=GB},{SYS=ICS25},{COM=Bend},{SAP=Bend 230/45/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=105},{B=145},{W1=45},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.53},{CODE=8241123084},{CODESD=142034523},{CQ=1},{PQ=4},{SHORT=230/45/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 80/45/0,5/316/BA/ICS...
100755
4037494165485
ICS25
Bend 80/45/0,5/316/BA/ICS...
80
130
70
110
45
316
BA
0.93
Bend 80/45/0,5/316/BA/ICS...
111522
4037494920367
ICS25
Bend 80/45/0,5/316/BA/ICS...
80
130
70
110
45
316
BA
0.93
Bend 100/45/0,5/316/BA/IC...
100756
4037494165492
ICS25
Bend 100/45/0,5/316/BA/IC...
100
150
75
115
45
316
BA
1.11
Bend 100/45/0,5/316/BA/IC...
111937
4037494920374
ICS25
Bend 100/45/0,5/316/BA/IC...
100
150
75
115
45
316
BA
1.11
Bend 130/45/0,5/316/BA/IC...
100757
4037494165508
ICS25
Bend 130/45/0,5/316/BA/IC...
130
180
80
120
45
316
BA
1.37
Bend 130/45/0,5/316/BA/IC...
112487
4037494920381
ICS25
Bend 130/45/0,5/316/BA/IC...
130
180
80
120
45
316
BA
1.37
Bend 150/45/0,5/316/BA/IC...
100758
4037494165515
ICS25
Bend 150/45/0,5/316/BA/IC...
150
200
85
125
45
316
BA
1.54
Bend 150/45/0,5/316/BA/IC...
112806
4037494920398
ICS25
Bend 150/45/0,5/316/BA/IC...
150
200
85
125
45
316
BA
1.54
Bend 180/45/0,5/316/BA/IC...
100759
4037494165522
ICS25
Bend 180/45/0,5/316/BA/IC...
180
230
90
130
45
316
BA
1.80
Bend 180/45/0,5/316/BA/IC...
113246
4037494920404
ICS25
Bend 180/45/0,5/316/BA/IC...
180
230
90
130
45
316
BA
1.80
Bend 200/45/0,5/316/BA/IC...
100760
4037494165539
ICS25
Bend 200/45/0,5/316/BA/IC...
200
250
95
135
45
316
BA
2.15
Bend 200/45/0,5/316/BA/IC...
114388
4037494920411
ICS25
Bend 200/45/0,5/316/BA/IC...
200
250
95
135
45
316
BA
2.15
Bend 230/45/0,5/316/BA/IC...
101292
4037494495452
ICS25
Bend 230/45/0,5/316/BA/IC...
230
280
105
145
45
316
BA
2.53
Bend 230/45/0,5/316/BA/IC...
114968
4037494920428
ICS25
Bend 230/45/0,5/316/BA/IC...
230
280
105
145
45
316
BA
2.53
Bend 250/45/0,5/316/BA/IC...
100761
4037494165546
ICS25
Bend 250/45/0,5/316/BA/IC...
250
300
105
145
45
316
BA
2.82
Bend 250/45/0,5/316/BA/IC...
111303
4037494920435
ICS25
Bend 250/45/0,5/316/BA/IC...
250
300
105
145
45
316
BA
2.82
Bend 300/45/0,5/316/BA/IC...
100762
4037494165553
ICS25
Bend 300/45/0,5/316/BA/IC...
300
350
115
155
45
316
BA
3.83
Bend 350/45/0,5/316/BA/IC...
100763
4037494165560
ICS25
Bend 350/45/0,5/316/BA/IC...
350
400
130
170
45
316
BA
4.42
Bend 400/45/0,6/316/BA/IC...
100764
4037494165577
ICS25
Bend 400/45/0,6/316/BA/IC...
400
450
152
196
45
316
BA
5.00
Bend 450/45/0,6/316/BA/IC...
100765
4037494165584
ICS25
Bend 450/45/0,6/316/BA/IC...
450
500
162
206
45
316
BA
7.88
Bend 500/45/0,6/316/BA/IC...
100766
4037494165591
ICS25
Bend 500/45/0,6/316/BA/IC...
500
550
172
216
45
316
BA
9.13
Bend 600/45/0,6/316/BA/IC...
100767
4037494165614
ICS25
Bend 600/45/0,6/316/BA/IC...
600
650
192
236
45
316
BA
11.87
Bend 700/45/0,6/316/BA/IC...
100768
4037494165621
ICS25
Bend 700/45/0,6/316/BA/IC...
700
750
212
256
45
316
BA
14.92
Bend 750/45/0,6/316/BA/IC...
143305
4051921617057
ICS25
Bend 750/45/0,6/316/BA/IC...
750
800
260
305
45
316
BA
21.21
Bend 800/45/0,6/316/BA/IC...
133137
4051921474940
ICS25
Bend 800/45/0,6/316/BA/I...
800
850
270
315
45
316
BA
34.44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성