카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 250mm - IC5K25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/250_pipe_locking_band_k25.prj},{NB=Pipe 230/250/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)(114609)},{MAT=114609},{EAN=5035944176424},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=IC5k25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Pipe 230/250/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=205},{NL=250},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.31},{CODE=},{CODESD=},{CQ=},{PQ=MIN},{VER=7},{SHORT=230/250/0,6/316/BA/IC5k25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 80/250/0,6/316/BA/IC...
111570
4037494923818
IC5k25
Pipe 80/250/0,6/316/BA/IC...
80
130
205
250
316
BA
0.97
Pipe 100/250/0,6/316/BA/I...
111979
4037494923825
IC5k25
Pipe 100/250/0,6/316/BA/I...
100
150
205
250
316
BA
1.15
Pipe 130/250/0,6/316/BA/I...
112589
4037494923832
IC5k25
Pipe 130/250/0,6/316/BA/I...
130
180
205
250
316
BA
1.42
Pipe 150/250/0,6/316/BA/I...
112905
5035944176394
IC5k25
Pipe 150/250/0,6/316/BA/I...
150
200
205
250
316
BA
1.59
Pipe 180/250/0,6/316/BA/I...
113361
5035944176400
IC5k25
Pipe 180/250/0,6/316/BA/I...
180
230
205
250
316
BA
1.86
Pipe 200/250/0,6/316/BA/I...
114261
5035944176417
IC5k25
Pipe 200/250/0,6/316/BA/I...
200
250
205
250
316
BA
2.04
Pipe 230/250/0,6/316/BA/I...
114609
5035944176424
IC5k25
Pipe 230/250/0,6/316/BA/I...
230
280
205
250
316
BA
2.31
Pipe 250/250/0,6/316/BA/I...
114927
5035944176431
IC5k25
Pipe 250/250/0,6/316/BA/I...
250
300
205
250
316
BA
2.49
Pipe 300/250/0,6/316/BA/I...
115439
5035944176448
IC5k25
Pipe 300/250/0,6/316/BA/I...
300
350
205
250
316
BA
2.92
Pipe 350/250/0,6/316/BA/I...
116018
4037494902868
IC5k25
Pipe 350/250/0,6/316/BA/I...
350
400
205
250
316
BA
3.37
Pipe 400/250/0,6/316/BA/I...
116372
4037494923849
IC5k25
Pipe 400/250/0,6/316/BA/I...
400
450
205
250
316
BA
3.82
Pipe 450/250/0,6/316/BA/I...
117044
4037494923856
IC5k25
Pipe 450/250/0,6/316/BA/I...
450
500
205
250
316
BA
4.59
Pipe 500/250/0,6/316/BA/I...
116023
4037494923863
IC5k25
Pipe 500/250/0,6/316/BA/I...
500
550
205
250
316
BA
5.07
Pipe 600/250/0,6/316/BA/I...
117742
4037494923870
IC5k25
Pipe 600/250/0,6/316/BA/I...
600
650
205
250
316
BA
6.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성