SPB/2 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spb_2.prj},{NB=BT02002},{MAT=Cast iron},{CODE=BT02002},{TYPE=SPB200-02},{GR=2},{P=200},{O=207},{FORM=1},{BUSH=2517},{DMAX=60},{E=-},{F=44},{J=-},{K=-},{L=45},{M=1},{N=117},{EX=0},{JX=0.000},{KX=0.000},{MX=1.0},{NX=117}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
BT01002
Cast iron
BT01002
SPB100-02
2
100
107
8
1610
42
-
44
62
19
25
-
-
BT01062
Cast iron
BT01062
SPB106-02
2
106
113
8
1610
42
-
44
67
19
25
-
-
BT01122
Cast iron
BT01122
SPB112-02
2
112
119
8
1610
42
-
44
72
19
25
-
-
BT01182
Cast iron
BT01182
SPB118-02
2
118
125
2
1610
42
-
44
78
-
25
19
-
BT01252
Cast iron
BT01252
SPB125-02
2
125
132
2
2012
50
-
44
82
-
32
12
-
BT01322
Cast iron
BT01322
SPB132-02
2
132
139
2
2012
50
-
44
89
-
32
12
-
BT01402
Cast iron
BT01402
SPB140-02
2
140
147
2
2012
50
-
44
97
-
32
12
-
BT01502
Cast iron
BT01502
SPB150-02
2
150
157
2
2012
50
-
44
107
-
32
12
-
BT01602
Cast iron
BT01602
SPB160-02
2
160
167
2
2012
50
-
44
117
-
32
12
-
BT01702
Cast iron
BT01702
SPB170-02
2
170
177
2
2012
50
-
44
127
-
32
12
-
BT01802
Cast iron
BT01802
SPB180-02
2
180
187
1
2517
60
-
44
-
-
45
1
120
BT01902
Cast iron
BT01902
SPB190-02
2
190
197
1
2517
60
-
44
-
-
45
1
120
BT02002
Cast iron
BT02002
SPB200-02
2
200
207
1
2517
60
-
44
-
-
45
1
117
BT02122
Cast iron
BT02122
SPB212-02
2
212
219
7
2517
60
20
44
169
-
45
1
117
BT02242
Cast iron
BT02242
SPB224-02
2
224
231
7
2517
60
15
44
181
-
45
1
117
BT02362
Cast iron
BT02362
SPB236-02
2
236
243
7
2517
60
15
44
193
-
45
1
117
BT02502
Cast iron
BT02502
SPB250-02
2
250
257
7
2517
60
20
44
207
-
45
1
125
BT02802
Cast iron
BT02802
SPB280-02
2
280
287
7
2517
60
20
44
237
-
45
1
125
BT03002
Cast iron
BT03002
SPB300-02
2
300
307
7
2517
60
20
44
257
-
45
1
125
BT03152
Cast iron
BT03152
SPB315-02
2
315
322
7
2517
60
20
44
272
-
45
1
125
BT03352
Cast iron
BT03352
SPB335-02
2
335
342
7
2517
60
20
44
292
-
45
1
125
BT03552
Cast iron
BT03552
SPB355-02
2
355
362
7
3020
75
15
44
312
3.5
51
3.5
144
BT04002
Cast iron
BT04002
SPB400-02
2
400
407
4
3020
75
-
44
357
3.5
51
3.5
150
BT04502
Cast iron
BT04502
SPB450-02
2
450
457
4
3020
75
-
44
407
3.5
51
3.5
150
BT05002
Cast iron
BT05002
SPB500-02
2
500
507
4
3020
75
-
44
457
3.5
51
3.5
150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성