24B-1 (38,1 x 25,4 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/sp24b_1_ghisa.prj},{NB=RS14045},{CODE=RS14045},{P=38.1},{W=25.4},{DR=25.4},{R=38},{C=4},{H1=24.1},{Z=45},{DE=561.2},{DP=546.20},{DD=140},{D=45},{H=90},{L5=35},{L3=25},{L4=20},{DM100=190},{DM200=460},{L1=60},{L2=60},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RS14038
RS14038
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
38
476.2
461.39
140
45
90
RS14045
RS14045
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
45
561.2
546.20
140
45
90
RS14057
RS14057
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
57
706.5
691.63
160
45
100
RS14076
RS14076
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
76
936.9
921.98
170
45
100
RS14095
RS14095
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
95
1167.3
1152.33
200
50
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성