06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_tripli/sp06b_3.prj},{NB=PT05026},{CODE=PT05026},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H3=25.6},{Z=26},{DE=83.0},{DP=79.02},{DD=67},{NOTE=-},{D=14},{H=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PT05008
PT05008
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
8
28.0
24.89
15
-
6
32
PT05009
PT05009
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
9
31.0
27.85
18
-
8
32
PT05010
PT05010
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
10
34.0
30.82
20
-
10
32
PT05011
PT05011
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
11
37.0
33.80
22
-
10
35
PT05012
PT05012
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
12
40.0
36.80
25
-
10
35
PT05013
PT05013
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
13
43.0
39.80
28
-
10
35
PT05014
PT05014
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
14
46.3
42.80
31
-
12
35
PT05015
PT05015
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
15
49.3
45.81
34
-
12
35
PT05016
PT05016
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
16
52.3
48.82
37
-
12
35
PT05017
PT05017
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
17
55.3
51.83
40
-
12
35
PT05018
PT05018
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
18
58.3
54.85
43
-
12
35
PT05019
PT05019
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
19
61.3
57.87
46
-
12
35
PT05020
PT05020
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
20
64.3
60.89
49
-
12
35
PT05021
PT05021
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
21
68.0
63.91
52
-
14
40
PT05022
PT05022
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
22
71.0
66.93
55
-
14
40
PT05023
PT05023
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
23
73.5
69.95
58
-
14
40
PT05024
PT05024
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
24
77.0
72.97
61
-
14
40
PT05025
PT05025
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
25
80.0
76.00
64
-
14
40
PT05026
PT05026
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
26
83.0
79.02
67
-
14
40
PT05027
PT05027
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
27
86.0
82.04
70
-
14
40
PT05028
PT05028
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
28
89.0
85.07
73
-
14
40
PT05029
PT05029
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
29
92.0
88.09
76
-
14
40
PT05030
PT05030
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
30
94.7
91.12
79
-
14
40
PT05031
PT05031
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
31
98.3
94.15
80
-
16
40
PT05032
PT05032
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
32
101.3
97.17
80
-
16
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성